瓦时精度
任何支付能源费用的人都想知道已供应的能源数量和价格。这不是什么新鲜事;然而,在能源成本上升的时代,它变得更加重要。此外,由于电子移动和国家电网系统中可再生能源的增加,符合校准法的能耗计费成为更加艰巨的挑战。万可电能表装备精良,适用于建筑和工业部门的所有任务。
概览:
- 使用电能表进行合法合规的能耗计费
- 接口众多,提供最大的灵活度
- 云连接轻松实现能源管理
符合校准法的能耗计费
2023年7月20日任何支付能源费用的人都想知道已供应的能源数量和价格。这不是什么新鲜事;然而,在能源成本上升的时代,它变得更加重要。此外,由于电子移动和国家电网系统中可再生能源的增加,符合校准法的能耗计费成为更加艰巨的挑战。万可电能表装备精良,适用于建筑和工业部门的所有任务。
(分)租户的完美计费
万可电能表也适用于零售行业的增值应用。这些设备在店内应用中提供快速、可靠的能耗值信息。当多个实体使用同一零售区域时——例如,超市包含一个独立的面包店,或者购物中心包含品牌商店——需要精确地分配能耗值。此外,电能表可轻松连接至万可能源数据管理。这使得计费更容易,更透明,也有助于节约能源。系统地采集所有类型的能耗和相关负载,并将数据置于相应环境,除了电能表之外,还需要万可PFC200控制器和软件许可。软件自动检测来自所连接仪表和传感器的不同信号,通过简单的参数设置,即可将其用于能源分析工具中。该系统可以很快投入使用,无需进一步安装或编程,并允许进行详细的能源数据评估,用户可以籍此制定具体的效率措施。
但是,即使只使用具有MID认证的电能表,也可以开展全面的能耗监测。由于能够持续采集能量值和标准测量值,并能够通过蓝牙®检索报告,商店和转租人也可以获得详细的分析报告,并且可以从中央位置进行计费。遵守校准法可确保数据精确到千瓦时。
你可能感兴趣