面向未来的万可控制柜解决方案

模块化、灵活、开放的解决方案,满足控制柜制造需求

控制柜制造中的复杂需求

控制柜制造商面临以下各种日常挑战,这些挑战可以通过调整工作流程和高效的解决方案进行管理:

  • 熟练劳动力短缺:缺乏合格的专业人员可能影响控制柜制造的生产和工作质量。
  • 推进数字化:集成物联网和工业4.0等数字化解决方案,企业需要投资和培训来保持竞争力。
  • 客户期望:客户对定制解决方案和更快交货的要求日益提高,考验贵公司的灵活性。

共同克服挑战

我们认为不断提高自动化水平是应对这些日常挑战的一个契机,尤其是考虑到熟练劳动力短缺和数字化进程不断推进。我们与您及外部合作伙伴携手并进,共同致力于提供从实体产品到数字服务的高效解决方案。我们的解决方案具备模块化和开放性优势,易于扩展,适于集成外部服务。

工程、车间解决方案和咨询服务

我们为控制柜制造企业提供从从工程到车间的高效解决方案和咨询服务。

我们的产品组合

我们为控制柜制造全程提供高效的实体产品和数字化解决方案。

组件和导线标记

我们为标记解决方案提供完美协调的硬件和软件程序,确保您的控制柜井然有序。

beschriftung_buehne_2000x2000.jpg

手动操作工具

我们提供高品质且功能强大的工具组合,助您提升装配和布线过程效率。

MM-463388_website-update_werkzeuge_vde-schraubendreher_2000x1125.jpg

布线机器人

控制柜的布线过程仍然严重依赖人工操作。借助万可模块化布线机器人,我们为实现高效的控制柜布线提供自动化解决方案。

自动化装配机器人

控制柜制造的自动化是未来的一个重要主题。为了实现灵活的装配自动化,我们提供万可机柜装配机器人演示器,其可自动装配控制柜组件。

Bauer Systems的装配台和操作系统

借助Bauer Systems的装配台和操作系统,我们为内部物流以及安装板的装配和布线提供高效解决方案。

Smart Designer在线配置器

Smart Designer在线配置器可帮助您快速轻松地设计单个安装导轨或控制柜项目。

工程数据和接口

我们的产品数据可用于所有主要的工程系统和交换形式,使您的控制柜设计过程尽可能快速简便。

控制柜

组件

所有控制柜组件,无论是接线端子、电源还是I/O系统,都具备抗振动和免维护特性,确保可靠运行。

针对您的控制柜制造过程提供咨询服务

使用万可高效优化整个控制柜制造过程

我们不仅为您的整个控制柜构建过程提供实体产品和数字化解决方案,还提供量身定制的咨询服务。其中包括车间精益咨询,以最大限度地减少生产过程中的潜在浪费,以及实现控制柜的卓越性能,我们的服务旨在最大限度地提高整个控制柜制造价值链的效率。

控制柜制造实用技巧

我们有关机柜制造的实用技巧

凭借我们提供的实用技巧,我们为您提供宝贵的工具和逐步指导,以支持您在控制柜制造中的日常工作。

客户应用

携手万可实现数据中心的自动化

作为数据中心基础设施自动化领域的专家,TOBOL为此做出了重要贡献。在控制柜制造方面,该公司采用万可轨装式接线端子和万可控制器。

MM-419770_website-update-schaltschrank_teaser-tobol_2000x1125.jpg

兆瓦级太阳能电站:万可交换机助力跟踪控制柜数据

作为光伏监测和控制的专家,Gantner Instruments公司正在为可再生能源的开拓性开发做出贡献。Gantner公司在控制柜中采用万可交换机来实现最佳网络诊断。

MM-187285_website-update_schaltschrankbau-teaser_cover-story_gantner-013_2000x1125.jpg

Gustav Hensel与万可:携手迈向数字化

Gustav Hensel,一家成功的全球化开关设备制造商,依赖于数字化战略小幅稳步推进可持续发展。逐步实施万可数字孪生产品是一大基本举措。

现实:仍为模拟量形式

德国公司必须首先采取什么步骤来实现开关设备制造商的数字化?企业流程目前是什么样子,还有哪些方面需要优化?在访谈中,我们向弗劳恩霍夫研究所的Arno Kuhn博士提出了这些问题。

MM-14496_Schaltschrank_no_fear_of_digitization_2000x1125.jpg

数字化时代的“新产品”

在控制柜制造领域,数字化转型不仅改变了具体的工作流程,而且也改变了人们的工作方式。工作重点正越来越多地转向创造性和灵活的工作方法。“新工作方式”也成为了明登的“新常态”。

使用机器人自动将接线端子安装到导轨上

控制柜制造涉及许多耗时的手动生产步骤。在一个联合研究项目中,万可和Frauenhofer IPA研究了在控制柜中自动安装轨装式接线端子的可能性。

MM-36506_website_Schaltschrankbau_Teaser_Forschungsbericht_Fraunhofer_2000x1125_.jpg
万可联系人

其他服务: