产品信息
解决方案
行业趋势
官方商城
关于我们
客户服务
下载中心
WAGO交换机系列凭借出色的电气和机械特性确保以太网网络基础设施具备可扩展能力。
这些坚固耐用的交换机专为工业应用而设计,且符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u和IEEE 802.3ab标准。
转至手册
显示产品列表
优势一览:
经济实惠的可配置交换机型号
轻松排查网络故障,无需丰富的IT知识
在配置期间和整个生命周期始终直观易用
了解更多
转至产品列表
经济高效、结构紧凑
节省空间、安装便捷
适用于中小型数据网络
自适应功能、自动切换,方便网络创建和扩展
千兆产品具备高速的处理能力
借助有源以太网(PoE+)通过以太网连接供电和传输数据
应用广泛
冗余电源
通过DIP开关配置报警接点
SFP模块的应用
坚固耐用的设计 - DIN导轨适配器和金属外壳 - 工作环境温度:-40 … +70 °C
报警接点:监测一次侧和二次侧电源
监测以太网端口
通过PLC或远程I/O传输信号
功能强大、安全
RS-232接口,方便基于命令进行配置
集成基于Web的管理界面以进行配置和诊断
状态指示灯
报警触点 - Jet环状网络诊断 - ERPS环状网络诊断 - 监测一次侧和二次侧电源 - 监测以太网端口 - 通过PLC或远程I/O传输信号
有源以太网(PoE+)(了解更多)
配置功能: - 安全 - 可用性 - 性能 - 数据传输
PROFINET CC-B认证:工业自动化应用的理想之选
介质冗余协议:可自由配置为客户端或管理器
可从应用进行PROFINET诊断:循环读取过程映像
灵活的端口镜像配置:通过GSDML或基于Web的管理系统进行配置
通过SFP模块连接干接点:电缆长度最长可达80 km
集成加密功能
两个端口上提供第2层(MAC层)数据包128位加密(GCM-AES)
端口特定身份验证符合IEEE802.1X标准
通过Web浏览器(https)或SNMPv3安全配置交换机
稳定、可靠、冗余 WAGO工业交换机也可进行冗余电力供应来支持不间断数据通信。只需不到20 ms的短暂恢复时间,Xpress环提高了过程可靠性。机器和系统的生产效率及网络可用性始终得到保证。除了通信连接冗余之外,交换机中还集成有冗余电源,可通过报警继电器实现监控。即使电源发生故障,也可保证通信不被中断。
高级安全功能 管理型交换机支持全面的安全功能(例如,MAC限制、端口安全)。通过IEEE 802.1x身份验证、“IGMP探测”传播及带宽限制可以进行额外的数据流控制和系统保护,防止遭受网络攻击。
模块化与可扩展 WAGO交换机可更换SPF模块适应不同的光缆类型和通信距离。可提供适于多模和单模光缆(适用距离达80 km)的SPF模块供您选择。铜缆和光缆的组合可满足广泛的应用需求。
内置功能监控 管理型交换机具有诸如电子邮件报警和SNMP trap配置功能,可进行监控并发送错误报告。除ECO经济型产品之外,所有交换机均可通过带有报警功能的干接点监控单个端口或电源。DIP开关可用来配置此功能。
多种操作模式 非管理型交换机适于即插即用式应用。而管理型交换机则适用于需要IP滤波或进一步解码报文的领域。
有源以太网(PoE+) 通过以太网电缆进行供电和数据传输:有源以太网(PoE+)无需单独连接电源,可通过IP网络为连接到交换机的设备供电。(了解更多)
产品详情
可改造的废气处理系统使得船舶能够满足废气标准,万可技术助您轻松实现此目标。
陶瓷制造商BHS tabletop AG公司在Schönwald新建了一个热电联产工厂,其热量分配系统部分实现了现代化,并安装了一套中央控制系统,提高了运行可靠性, 进而为公司节约了大量能源。
许多港口和沿海地区均实行排放限制;然而,大多数使用常规燃料的船舶无法遵守这些规定。因此,航运公司必须采用适当技术改造船队,以便不受限制地继续开展国际业务。ETB Energietechnik Bremen开发和销售专用废气后处理系统,可显著减少排放。这项技术中使用的控制和监测设备必须能够承受海上的恶劣条件。因此,ETB选择了WAGO-I/O-SYSTEM。