适用于远动控制技术的远程控制终端(RTU)
万可RTU解决方案采用久经验证且成熟可靠的模块化万可I/O系统作为平台。为此,特殊远动控制协议(IEC 61850、IEC 60870、DNP3和Modbus®)集成到可扩展控制器中。借助IEC-61131-3编程选项,可灵活处理几乎所有任务——包括远动控制通信任务和工作站自动化任务,最重要的是,轻松简便。
国际认证确保系统可以在挑战性的环境条件中持续运行。Linux®操作系统可确保自动化解决方案的灵活性以及长期可用性。还包括对关键基础设施应用最严格的安全要求。
该系统在通信和编程方面都非常灵活,并提供大量I/O模块以及编程库文件,为各行业提供开放式自动化解决方案——特别是配电网络、水资源管理、石油与天然气行业以及基础设施项目。
优势一览:
- 通用通信接口
- 使用简便并降低生命周期成本
- 通过认证,适于严苛的变电站环境应用
- 安全可靠——满足较高网络安全标准