适于未来工厂的开放式自动化解决方案

数字化工厂的目标是能够提供和分析生产过程数据,进而允许机械工程、汽车和加工行业的操作人员可以根据实际情况和关键性能指标做出决定。无论是在制造业、食品生产还是实验室技术领域,万可均可在以下方面提供支持:

  • 保持高水平的系统可用性和生产效率
  • 以节约资源的方式进行生产,从而提高生产效率
  • 灵活应对市场变化和客户需求,并
  • 为开放式自动化系统提供较好的保护,防止入侵。

专业文章:容器化设备和应用管理

智能电网、智能楼宇和智能工厂——所有概念都有一个目标:智能和数字网络,简称IIoT (工业物联网)。了解如何使用万可实现多个设备和应用的联网,而不牺牲安全。

MM-443515_GWA_Containerisiertes-D-A-Management_KV_2000x1125.jpg

从传感器到云端

IIoT中涉及的数字化及相关概念,工业4.0,预测性维护以及数字孪生描述了一个基本过程:采集、处理分布式现场数据,然后根据需要提供给IT网络中不同用户进行进一步分析。

1

现场数据

现场数据

在生产设施的各个领域都会产生有价值的数据。越来越多的公司希望直接在系统上获取这些信息,以便在第一时间具体详细地了解设备状况,而万可灵活的模块化系统则可为此提供理想的支持。例如,通过万可IoT控制箱可以单独且经济地记录多种信号。

2

边缘数据

边缘数据

这一领域的挑战是采集多种信号,并将现有的测量系统和设备相连。满足系统的具体要求需要缩放测量值、数据记录、智能接口通信,且在许多情况下,系统需要特定逻辑。

3

边缘设备

边缘设备

根据其具体用途,各个边缘设备可以通过标准化的协议进行通信,如Modbus TCP、PI服务器上的OPC UA,或直接通过MQTT与云端进行通信。在某些情况下,可通过集成多个边缘设备来优化网络。将优化转移到“内部”提供了直接在系统上进行个性化定制的可能性,并减少了IT网络的数据负担。

4

企业数据

企业数据

在现有的IT系统中进行开放式系统升级需要实现标准化通信。除了通过Ethernet TCP/IP、SOAP、SNMP、HTTPS、MQTT或OPC UA进行可靠连接之外,网络安全协议,如HTTPS、Open VPN、FTPS、IPSEC、SSH、TLS和集成防火墙是确保整体系统集成的绝对必要条件。

5

万可云

万可云

万可云具有一系列功能,并通过现成的仪表盘直接显示相关数据信息。这样可以助力不同用户群体获得重要信息。集成设备管理,并可直接从云端下载中央固件/应用程序,从而优化维护。

了解出色的数字化项目,通过应用案例看看我们的客户如何探索通往智能网络化生产世界的道路并建设未来工厂。

数字化未来解决方案

数字化工厂网关

仅可对所测量的设备进行优化。这便是万可用于基础设施自动化的 "数字化工厂网关 "设计背后的座右铭。

能源管理

电力、热能、天然气和水:必须对所有这些资源都持续进行记录,并对其分配和消耗进行监测。参照DIN EN 50001标准,万可对生产企业中各种介质流的能源效率进行了评估,并实现有关消耗和成本的透明化,以实现潜在能源节约。

MM-3046_Energy_Management_KeyVisual_EDM_Stage_2000x1125.jpg

模块类型包

模块化系统工程一直是提高生产灵活性的一个关键因素。整个系统由多个独立的系统模块组成,每个模块代表一个或多个标准化的生产步骤,从而使系统能够高效运行。

MM-2527_GettyImages-1165770318_bearb4_gespiegelt_2000x1125.jpg

IoT和边缘计算

智能流程对计算能力的要求越来越高,这就直接对现场的数据库提出了相应的要求。借助边缘控制器和边缘计算机,万可为直接在机器上实施应用以及减轻控制负荷提供了智能解决方案。边缘设备采集的数据可直接进行评估,以图形方式显示,并可传输至万可云。

MM-40432_new-website-page_iot-und-edge-computing_edge_2000x1125.jpg

微电网解决方案

能源转型为许多客户带来了巨大挑战。这便是越多越多孤立解决方案(称为微电网系统)应运而生的原因所在。我们很乐意助力您迈向微电网之路,欢迎了解详情!

MM-429093_new-website-page_overview_microgrid_solutions_at_WAGO_rgb_2_2000x2000.jpg

洞察未来工厂

视频

Videos: 4 | 持续时间: 01:06:27

视频

Videos: 4 | 持续时间: 01:06:27