MM-569251_3d_group_picture_Schutzgeraete_und_elektronik_01_01_C1_2000x2000.jpg

保护器件与电子防护产品

万可保护器件及电子防护产品,可对精密设备与整套系统提供全面防护,防范短路、接地故障、过载及过压问题。丰富的产品选型可减少设备故障与产线停机时长,为危险工况设备提供可靠防护。

紧凑型电子断路器(ECB)节省安装空间,可实现优异的短路与过载保护。产品型号配置齐全、功能多样,兼具出色性价比,适配各类应用场景。

依据 IEC 60204-1 标准设计的接地电阻信号模块,可监测早期隐性接地故障,通过全自动预防性维护提升整体安全水平。

此外,万可过压防护产品(如压敏电阻接线端子)可可靠保护电气设备与系统免受高压冲击。

产品概览

种类丰富的过电压保护产品

MM-393307_3d_group_picture_ECB_01_01_C1_2000x2000.jpg

电子断路器(ECB)

电子断路器(ECB)是可靠地保护直流电路免受短路和过载影响的紧凑而精确的解决方案。丰富的产品种类和极高的性价比,对于每种应用都有合适的保护选项!

关键优势:

  • 1-/2-/4-/8通道电子保护装置,固定或可调电流范围(0.5到16A)

  • 高接通电容,超过50,000µF

  • 带有有源电流限制功能和NEC 2级限制功能的型号

  • 通过通信接口进行远程监控

  • 宽度窄、通道密度高,节省控制柜空间

  • 获得大量认证,应用范围广泛

MM-11036_GRS_Module_2000x1125.jpg

接地电阻信号模块

及早检测出接地故障。

我们的接地模块根据IEC 60204-1标准调整控制电压,并可进行预测性维护。

关键优势:

  • 自动绝缘电阻测量

  • 及早检测出接地故障

  • 通过LED和浮动触点发出故障信号

ueberspannungsschutz-und-sonderelektronik_2000x2000px.jpg

保护装置

凭借过电压保护功能,电气设备和系统可可靠地防止高电压的影响,从而确保系统可用性。

优势:

  • 过电压保护模块保护系统免受过压影响

  • 外形紧凑,节省空间

  • 防止停机,降低成本

  • 避免过电压造成设备故障,提高操作安全性和系统可用性

客户咨询