概览

您在此可以了解能够助力您领先一步的最新产品…

要览

873系列——外形更加紧凑!

873系列现在包含了一个较小的型号,其可连接截面积为0.34到0.75mm²的导线。它是LED模块供电的理想之选,尤其适用于聚光灯、路灯和DALI传感器。适用于单股导线的插线式弹簧接线单元(PUSH WIRE®)连接,完全无需工具即可完成安装。接地功能和锁定卡提供最大的安全性。

221系列带有操作杆的10线导线连接器

新型221系列带有操作杆的双层导线连接器可连接多达10根等电位导线,无需工具,操作快速直观明了。其提供与2、3、5导线221系列带有操作杆的导线连接器相同的技术特性和认证。

MCS MICRO带有操作手柄:适于连接截面积最大为0.5mm²(约20AWG)的导线

新型MCS MICRO PCB连接器焊针间距为2.54mm,外形极其紧凑,连接密度高。集成操作杆可实现免工具、单手接线,是小型应用场景和现场连接的理想之选。用户可通过万可Smart Designer配置器进行操作杆标记打印等自定义设置。

关键优势:
  • 紧凑型设计:适于狭小空间应用,例如驱动器
  • 操作杆技术实现免工具布线
  • 经济高效:适用于使用THR焊接组件的自动化装配
  • 信号效率:可靠高效的信号传输

万可PFC300控制器

功能强大且灵活,适于大中型应用:万可PFC 300控制器提供快速数据处理、2GB RAM和64位双核处理器,是应对严苛任务的理想选择!PFC300可简化编程、控制和可视化,满足各行各业需求。

万可带有操作杆的环保系列导线连接器

更简单、更快速、更安全:以下是221系列导线连接器的常见特性。我们已对该产品进行重新设计,并推出采用生物循环塑料与再生塑料制成的全新版本。这有助于使现有资源保持循环流通,并且是通往更可持续产品道路上的第一步。

关键优势:

  • 这些塑料一部分源于消费后回收材料制成的塑料(例如,回收的PET瓶)和来自工业和家庭垃圾的生物基残留物(生物循环)
  • 减少对化石资源的依赖
  • 与大家熟悉的221系列导线连接器具有相同的质量和认证

PUSH WIRE®直通式导线连接器

想要轻松修复损坏的电缆或延长线路?2773系列PUSH WIRE®直通式导线连接器可帮助您实现这一目标。它可以在非常狭小的空间内连接0.75至4mm²的导线——无需工具。只需剥开导线,无需使用工具即可将其推入夹持单元中——夹持点连接快速牢固。

万可应用

万可产品查询APP手机应用集万可产品参数查询、手册下载和官网直购于一体,帮助客户更便捷、更轻松完成选型购买决策,工作效率飙升满格。

动态和静态负载管理:充电基础设施的优化利用

量身定制但具成本效益——这是万可应用负载管理软件解决方案的核心优势。该解决方案通过连续调整功率并利用所有可用容量,支持电动车实现智能化、可持续充电。它还拥有更大的可扩展性,而且兼容很多制造商的标准壁盒和充电站。

MM-241898-GWA-Load-Management-e-Mobility-2000x2000.jpg

万可楼宇生态系统

万可正在扩展其模块化楼宇自动化系统,包括工程软件、应用解决方案和自动化硬件,以包括全面的管理和控制单元,并将其集成到新的万可楼宇生态系统中。最重要的是,楼宇运营商可以受益于新的楼宇管理、能源管理和环境报告功能。

MM-20109_website_building_ecosystem_1_2000x1125.jpg

电气连接技术

MCS MIDI接插式PCB连接器附件

MCS MIDI PCB连接器具有护线板和各种固定耳,提高了安全性。

CH-1856729_Website_Update_New_Products_DCT_2000x1125.jpg

模拟电流负载,快速简便

使用万可热模拟工具,可以在几秒钟内模拟负载循环和环境条件,无需进行测试。可即时查看组件温度并快速进行评估。


关键优势:

  • 定制负载和温度检测
  • 模拟毫不费力,即刻获得结果
MM-555925_website-update_Thermosimulation-Produktneuheiten_2000x1125.jpg

适用于不同信号和功率水平的新型PCB接线端子

我们已扩大适用于不同信号和功率水平的PCB接线端子系列阵容。目前可提供采用直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)和推压键、适用于截面积达1.5mm²的导线的接线端子,以及采用操作杆、推压键和直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)、适用于截面积达2.5mm²的导线的接线端子。此外,2624和2626系列现还具有回流焊功能。

5mm和7.5mm焊针间距的设备连接

万可多用途连接器系列(MCS) PCB连接系统阵容进一步壮大。探索带有操作杆的新1线针型插座(焊针间距5mm)和带有操作杆的1线孔型连接器(焊针间距7.5mm)。

控制柜布线效率提高60%

万可布线机器人是实现高效控制柜布线的自动化解决方案。与导线预处理站相结合,它可将框架及安装板单面布线时的手动工作量减少60%。

MM-538339_landingpage_verdrahtungsroboter-beratung-conversion_2000x1125.jpg

适用于电位分配的配电接线端子

TOPJOB® S配电接线端子系列已扩大阵容,新增适用于16mm²导线截面积的较大型号和总共六路输出,每路输出额定连接4mm²导线。这可实现更加紧凑的电位分配,全部使用单个接线端子。

MM-556084_website_update_SGF1_Produktneuheiten_02_2000x1125_.jpg

万可小型配电箱套装助力提升楼宇电气安装效率

万可预组装小型配电箱套装是快速、轻松完成楼宇电气安装的理想解决方案。每套产品均配备预安装导轨,可轻松集成到配电箱中。

MM-556084_website_update_SGF1_Produktneuheiten_01_2000x1125.jpg

电流互感器电路接线端子

电流互感器测量用可断开式接线端子是电源分配和计量中的关键部件。它可实现精确的电流测量,同时确保维护及测试过程中电路隔离的简便性与安全性。

MM-495535_0821-0202_Wandlerklemmen_Sets_3-Stromwandler_N_PE_2000x1125.jpg

新设计和无限打印作业

新型Smart Printer热转移打印机实现了一系列改进:

  • 新款主板的内存更大,性能更佳
  • 支持“智能”功能:通过软件狗实现蓝牙®通信
  • 轻松进行打印作业,不考虑配置的项目长度
MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_258-5001_2000x1125.jpg

直接在现场创建标记

万可热转印智能打印机通过直观的标记应用程序进行控制,该应用程序可以在智能手机或平板电脑上离线操作,或者继续作为桌面应用程序使用,满足用户的不同喜好。自动生成的内容有助于节省大量时间。

快速、安全地将探测器和传感器安装在矿物纤维板上

万可WINSTA®接插式连接系统主要应用于楼宇天花板吊顶或空腔墙。万可现在提供合适的安装板,可安全安装探测器和传感器,并快速有效地将其集成到系统中。该安装板出厂时配备了一个适用于2极WINSTA® MIDI系列连接器的接口。

30 版本PCB接线端子

2606和2616系列PCB接线端子现在通过30°导线连接选项扩展了设计可能性,对现有0°和90°导线连接选项进行了进一步补充。这些接线端子与0°和90°接线端子保持相同的技术特性,且占用空间相同,从而允许在PCB设计中灵活地互换使用。它们非常适用于壁挂式充电桩和光伏系统等应用。

MM-546327_new_website_page_PCB_Terminal_Block_lever_2606-2616_Series_2000x1125.jpg

凝胶防水盒保护连接器免受潮湿之扰

万可连接器用凝胶防水盒是一种带有无硅凝胶的小巧紧凑型防水盒。该防水盒可提供9种尺寸,具有IPX8防护等级,为接线盒用2273系列插线式连接器(PUSH WIRE®)连接器以及万可221系列导线连接器和带操作杆的直通式连接器提供防潮保护。

MM-8142_L_and_B_2020_GelBox_2000x1125_Stage.jpg

WAGO Creators

万可配件的数字智库:协作平台;一个由修补工、专业开发人员和万可粉丝组成的社区

工业接口模块

新产品

在出现短期断电时,万可不停电电源(UPS)会控制不稳定情况并维持系统安全运行。对于较长时间的停机,可使用UPS解决方案安全地维护关键流程,以防止意外影响和数据丢失。

MM-521960_3d_group_pictures_USV_01_01_C1_2000x1125.jpg

新产品

新型万可钳式电流互感器

无论是楼宇还是机械领域,在不能中断有源一次侧导线时,都可以选择万可的钳式电流互感器作为解决方案。该产品系列正在扩大阵容,新增采用直接连接技术和短路跨接器的19款新型钳式电流互感器。

万可基础电源

万可基础电源采用久经考验的直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)连接技术,可在运行过程中提供重要功能,同时确保高成本效益。新款设备具有快速、可靠、无需工具即可完成连接的特点,并可实现卓越的效率。

关键优势:

  • 紧凑型设计,采用坚固金属外壳
  • 正面接线,采用直插式笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)
  • -30°C至+70°C的较宽工作温度范围
MM-492615_3d_group_picture_2587_01_01_C1_2000x1125.jpg

新产品

1通道电子断路器

我们的单通道电子断路器为用户提供更大的灵活性,包括所需通道的数量以及电子断路器各个功能属性的选择。

8款不同的单通道电子断路器可供选择。通道宽度仅为6 mm,这也最大程度减少了所需空间。

MM-427654_new_website_page_1-CH_ECB_klemme_2000x1125 (1).jpg

新产品

用于直接以太网连接的新型Modbus TCP模块

新型Modbus TCP模块可直接连接MID电能表,无需额外的布线工作,是对标准Modbus RTU接口的理想扩展。

MM-306824_por_0879-9000_000_pef2_xx_2000x1125 (1).jpg

自动化控制技术

万可百叶窗控制箱

在楼宇中,高效的外墙遮阳控制至关重要:新型万可百叶窗控制箱(8DI/DO)有助于轻松控制楼宇遮阳,并与万可紧凑型控制器CC100等控制装置配合使用,实现帘幕的分布式控制。作为万可楼宇生态系统中的首款产品,它也可以通过万可应用程序快速方便地进行参数设置。

WAGO Navigator:万可所有工程应用的控制中心

WAGO Navigator不仅提供最新功能,而且提供全方位的概览,用户可以在一个位置找到对于万可工程应用很重要的所有信息。由于进行了更新,WAGO Navigator呈现出全新外观,现在提供一个统一界面,作为使用所有已安装万可软件程序的起点。

PFC300:功能强大且灵活,适于大中型应用

PFC300经过精心设计,适用于机械、过程控制和楼宇环境中要求严苛的领域。它配备2GB RAM和64位处理器,为大规模运行提供高性能和可靠性。

  • 在Linux®操作系统上用CODESYS (IEC 61131-1)编程
  • 全面的安全功能
  • 双核处理
  • USB-C服务端口

使用ctrlX OS体验整体生态系统

灵活性和开放性是实现自动化的关键驱动力。因此万可非常重视强大的合作伙伴关系,工业4.0解决方案的成功开发只能通过合作来实现。

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

万可边缘控制器400

如今,现代自动化系统面临日益提高的要求:越来越多的计算能力需要直接在现场实现,以优化对数据的使用。万可提供带边缘控制器400的解决方案,该控制器根据基于Linux®、具有实时功能的ctrlX OS技术进行量身定制。设备占用空间小,可轻松集成到现有系统中,并直接在机器上处理应用。使用ctrlX应用技术,边缘控制器400可根据特定任务进行灵活调整。

优势:

  • 将控制及数据处理集于一体
  • 带有ctrlX OS——基于Linux®的操作系统
  • 得益于MQTT和OPC UA,为IoT连接做好准备
  • 全面的ctrlX应用选择

通过万可BC100控制器进行面向未来的CODESYS V3编程

万可BC100控制器支持使用CODESYS V3进行工程设计。这使得主要为中小型自动化应用设计的750系列紧凑型控制器能够与最新版本的IEC 61131-3开发工具配合使用。

项目工程的综合解决方案

通过为楼宇自动化量身定制的工程软件,您能够以高效、集成的方式打造全生命周期的楼宇解决方案。您可选择在Web界面上进行项目设置。

mm-20145_product-image-wago-solution-builder_2000x2000.jpg

通过IO-Link集成模拟量信号

适用于WAGO I/O System Field系列的新型模拟量IO-Link 转换器提供简单的紧凑型解决方案,可以轻松地将传统模拟量传感器和执行器集成到IO-Link 系统中。这样,也就可以将改造项目纳入数字通信。IO-Link 可靠地记录和输出模拟量信号。新型模拟量IO-Link 转换器为客户提供了经济型解决方案,可实现抗干扰模拟值传输。转换器可以通过IO-Link 进行配置。在配备显示屏的型号上,也可以直接在设备上设置参数。紧凑的设计、IP67防护等级和较高的工作温度范围使得模拟量IO-Link 转换器(U、I、RTD)成为无控制柜自动化的理想选择。

解决方案

展望未来

万可使用内部开发的预测分析系统,大幅降低了住宅施工的维护需求。该系统还为早期故障检测和流程优化提供了有价值的服务。万可还向其他公司提供分析解决方案。
MM-339227_new_website_page_WAGO_1S7A5882_2000x1125_.jpg

不受位置限制的集中式照明操作和监控

越来越多的用户要求能够从一个集中位置监控和管理每座楼宇或分布式物业的照明, 全新的WAGO Lighting Management 2.1版可以为此提供理想的解决方案。便捷的云连接支持随时随地访问设备数据。

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

了解更多产品

更多亮点

探索更多万可创新产品。

连接技术

万可TOPJOB®S系列双层接线端子,便于垂直进线

万可TOPJOB® S系列轨装接线端子久负盛名:在广泛的工业应用和现代楼宇电气安装布线领域也能确保系统安全运行且免维护。

电气连接
工业接口模块

经济型电源:Eco电源

凭借新型Eco电源(产品型号:787-2742和787-2744),万可为常规24 VDC应用提供了一系列经济型DIN轨装电源。

工业接口模块
自动化技术

完整解决方案:从现场到云端

倾力打造一站式解决方案:继PFC100和PFC200 IoT控制器之后,万可再次推出新型云数据控制方案,进一步丰富了其数字化性能产品。

cloud-2000x2000px.jpg
自动化控制技术
您的万可联系人

其他服务:

您可能感兴趣

了解更多

产品

探索万可产品

我们的工程师凭借创新、勇气、耐心与智慧创造了能够带来改变的系统。这一突破激发了持续的改进,努力永无止境。万可凭借全新产品一次又一次地证明了这一点。

katalogeinstieg-alle_produktuebersicht_interface_interconnection_automatisierung_2000x1500_1.jpg
产品