[{"url":"/products","name":"产品","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronic","name":"工业接口模块","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronic/discover-relays-optocouplers","name":"继电器与光电耦合器模块","linkClass":"active","categoryCode":null}]
继电器和光电耦合器
WAGO继电器和光电耦合器是各种应用的理想之选:无论是在工业、过程或电力工程、铁路或船舶应用,还是一般控制柜制造领域,WAGO都能为您的特定需求提供完美的解决方案。
优势一览:
- 适配器、半导体和定时器继电器集于一身
- 直插型连接技术减少布线成本
- 负载可在1mA到16A之间切换
- 适于灯具负载的特殊型号,带有强制触点,适于Ex防爆区域
- 提供多种附件,包括跨接器、标记、系统电缆等
- 用户友好且免维护
带有插拔式小型继电器的继电器插座(788系列)
万可788系列继电器插座适于工业和过程自动化领域中的开关应用。该模块适用于双通道应用,便于可靠地对高达16 A的负载进行开关操作(例如灯具负载)。
优势:
- 发生故障后可快速、轻松地更换基础继电器
- 紧凑型设计:宽度仅为15 mm(0.590 inch)
- 可在控制和负载侧进行跨接
- 采用直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®),无需接线工具
轨装端子式继电器和光电耦合器模块(859系列)
万可859系列轨装端子式继电器和光电耦合器模块几乎适合任何工业接口应用。该系列产品外形小巧,节约了宝贵的控制柜空间。通过在控制和负载侧进行简单跨接,简化了公共输入和输出电位的循环。
优势:
- 通用继电器模块,适合AC和DC应用
- 外形小巧,宽度仅6mm(0.236英寸),节省空间
- 紧凑型设计,适于接线箱应用
- 前侧跨接器简化连接
- LED指示灯可显示信号状态
- 采用可靠的笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®)
轨装端子式继电器模块
继电器模块可直接接插到WAGO TOPJOB® S系列基础接线端子及小型轨装式端子上,安装简便安全。 这种轨装式接线端子和继电器模块的组合可为用户节省额外的布线接口。
优势一览
- 扩展输入电压范围,适于电池系统
- 在更大的温度范围内使用(OT 4)
- 铁路应用的理想选择
- 较强的抗振动和抗冲击性能
- 继电器模块比基础继电器更坚固耐用,便于更换
带有小型继电器的轨装模块(287/288系列)
万可带有小型继电器的轨装模块(287/288系列)允许直接在现场对执行器和其他耦合元件进行开关操作,同时可快速、便捷地连接外围设备信号。
优势:
- 快速、便捷地连接外围设备信号
- 插头式继电器模块,更换快速、简单
- 轻松连接截面积从0.08到2.5 mm2(28–14 AWG)的导线
继电器模块,带有轨装外壳(789系列)
万可789系列继电器模块应用广泛,包括建筑安装行业的基本照明控制以及工业控制柜安装。紧凑型DIN轨装外壳宽度仅为17.5 mm ,适于安装在配电盘和仪表柜中。
优势:
- 最多两个常闭触点和常开触点,或四个常开触点
- 可手动操作
- 通过梳状跨接器在每层实现跨接
- 明确标识的连接点
- LED指示灯清晰显示开关状态
继电器插座模块,带有插拔式小型继电器或固态继电器(857系列)
万可带有插拔式小型继电器或固态继电器的继电器插座模块内外兼优。
优势:
- 插拔式小型继电器和固态继电器,适合DC和AC应用
- 外形统一,跨接点均位于相同位置,因而允许连续跨接,无需单独布线
- 发生故障时可以轻松、快速地更换继电器
- 采用直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®),无需接线工具
- Ex认证(2区)
继电器插座模块,带有插拔式工业继电器(858系列)
万可DIN35轨装式858系列继电器插座针对具有标准通道间距的普通工业继电器而设计。该系列插座配备带有两个或四个转换触点的继电器。维护期间,允许快速更换继电器,无需拔出导线。
优势:
- 可连接0.5 mm2 (20 AWG)的单股导线和带有冷压接头的导线
- 采用直插型笼式弹簧连接技术(Push-In CAGE CLAMP®),双进线孔
- 故障或调试期间可进行人工操作
- 继电器状态指示器可直观显示状态信息
- 继电器采用镀金触点,适于弱电流开关电路