buehne_installationsklemmen_2000x2000.jpg

电气安装用接线端子和连接器助您节约时间和成本

无论是在接线盒抑或是配电箱,万可电气安装用接线端子和WAGO连接器都为您的各种安装工作提供合适的产品。接线盒用导线连接器允许单股导线直接插入,可节约接线时间和成本。

优势:

  • 快速,操作便捷
  • 接线端子和连接器适用于多种应用
  • 低空间需求兼具高密度布线
  • 控制柜和接线盒内的布线一目了然
  • 免维护安装
  • 永久、安全连接

产品概览

种类丰富的建筑布线用接线端子

电气安装用轨装式接线端子

万可TOPJOB® S轨装式接线端子,依托可靠的直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®),可连接多种截面积的导线,为多种楼宇应用提供合适的接线端子。随着楼宇需求的不断增加和变化,TOPJOB® S可保障电气安装适应未来需求。

优势:

  • 灵活选择接线方式(操作孔、推压键或混合)
  • 得益于可靠、方便的N断开类型,可实现符合标准的绝缘电阻测量
  • 直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®):单股硬导线和带有冷压接头的细多股导线的直插型端接
  • 设计紧凑,布线空间充足
  • 通过标记条实现三行自定义标签,清晰直观,有条不紊,即便在接线时亦是如此
  • 使用楼宇配电板的产品查找器轻松进行预先规划

installationsreihenklemmen_serie-2003_2000x2000.jpg

照明器具用连接器

WAGO连接器是连接单股导线与细多股导线的理想选择。万可照明器具用连接器已根据EN 60998认证为独立设备,可用于几乎所有需要连接单股导线与细多股导线的电气连接,适合家用和类似的楼宇用途。

优势:

  • 连接单股导线与细多股导线的理想之选
  • 布线简单,无需工具——在高空作业中的作用尤其明显
  • 支持各种应用,包括使用细多股导线将设备连接到固定装置(例如百叶窗电机)
leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

适用于所有导线类型的221系列导线连接器

从对讲系统接线到电烤箱——借助万可紧凑型导线连接器(221系列)可快速、便捷地连接多种类型的导线。

优势:

  • 连接所有类型的导线,无需事先准备
  • 组合任意导线类型和规格
  • 操作杆易于使用、连接无需工具
  • 最大电流承载能力可达32A
  • 配电箱用安装支架
  • 还适于最大截面积为6mm2的导线
221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

万可带有操作杆的环保系列导线连接器

更简单、更快速、更安全:以下是221系列导线连接器的常见特性。我们已对该产品进行重新设计,并推出采用生物循环塑料与再生塑料制成的全新版本。这有助于使现有资源保持循环流通,并且是通往更可持续产品道路上的第一步。

关键优势:

  • 这些塑料一部分源于消费后回收材料制成的塑料(例如,回收的PET瓶)和来自工业和家庭垃圾的生物基残留物(生物循环)
  • 减少对化石资源的依赖
  • 与大家熟悉的221系列导线连接器具有相同的质量和认证

适于防爆应用的221系列紧凑型导线连接器

探索在接线盒、灯具以及电气设备制造商方面的无限应用可能性。

优势:

  • 操作便捷:向上扳动操作杆至竖直锁定位置,插入导线,再将操作杆扳回原位
  • 可提供2、3和5线连接器
  • 两种类型产品、多种应用:
    - 221系列4mm2连接器可夹持0.14到4mm2细多股导线及0.2到4mm2(24–12 AWG)的单股和多股绞合导线。
    - 221系列6mm2连接器可夹持0.5到6mm2(20–10AWG)的各种类型导线。
  • 电气安装用安装支架符合多项标准
  • 工作电压为275V或440V
  • 定制化支架
  • ATEX(Ex 2 II G),IECEx(Ex eb IIC Gb)1、2区
  • IECEX(Ex eb IIC Gb),美国Ex(AEx eb IICGb)/ 1类,1区

Produkte_Installationsklemmen_1_2000x2000.jpg

PUSH WIRE®连接器

我们的产品系列支持多种导线截面积规格:接线盒用243系列MICRO PUSH WIRE®连接器专门设计用于较小线径应用(例如,低电压装置)。2273系列连接器可连接最大2.5mm2(14AWG)的单股导线,773系列可连接最大4/6mm2(12/10AWG)的导线。使用2773系列连接器,可轻松修复或延长最大4 mm2的导线。

优势:

  • 外形紧凑
  • 单股导线可直接轻松插入,布线便捷
  • 免工具接线
  • 配电柜用安装支架
  • 可重复使用
  • 透明外壳设计,可以直观地检查导线是否已正确插入

电气连接盒

我们的电气连接技术用控制盒为您的电气安装提供更好的保护并且让连接更加有条不紊:

  • 带有用于WINSTA®可插拔连接系统的集成Lineect接口的万可照明连接盒可防止灰尘和污垢进入灯内。
  • 万可凝胶防水盒为2273和221系列导线连接器提供简单的防潮保护——符合IPX8。
  • 221系列导线连接器的万可接线盒可为多达60根导线实现有条不紊的连接。
MM-13740_Linect_Box_Comp_V3 (1)_2000x2000.jpg

实用技巧和产品新闻

了解更多产品

全系列产品

了解更多万可电气安装用接线端子和连接器产品。

alle-produkte_installationsklemmen_2000x1125_o.jpg

笼式弹簧接线单元(Cage Clamp)的十个优势

了解弹簧夹持连接技术可为日常电工生活带来哪些优势。

MM-30813_3d_group_picture_spring-technology_2023_2000x2000.jpg

其他服务:

您可能会对此感兴趣

电气安装用接线端子和连接器相关主题和产品

电气连接技术

快速安装、抗振动、免维护:万可轨装式接线端子系统的可靠性建立于久经证明的弹簧压力连接技术的基础之上。

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg
电气连接技术

搜索代理商

始终为您提供体贴周到的服务:利用代理商搜索功能,您可以找到合适的首选合作伙伴,为您提供万可产品和服务。

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1500.jpg
客户服务