借助万可电网网关应用程序迈向数字化变电站道路

数字化变电站,赋能能源转型之路

MM-447443-GWA-Grid-Gateway-Update-Motiv-02-2000x1125

网络运营商和市政公用事业不能忽视能源部门的数字化和新法规要求的效率提高要求。现在,万可电网网关应用程序为配电网络的运营商提供了一个可以信赖的变电站数字化解决方案。从而使他们能够改善网络管理和运行,同时避免不必要的电网扩张。在这里,您可以了解到万可电网网关应用程序的具体内容,以及它是如何为资产管理者和网络管理者带来好处的。

随着能源行业的逐步数字化以及新法规提出了提高效率的要求,这对网络运营商和市政公用事业公司提出了更高的要求。为此,万可电网网关应用程序为配电网运营商提供了一个数字化变电站的解决方案,可帮助改进网络管理和运行,同时避免不必要的电网扩展。您可通过以下介绍来确切地了解万可电网网关应用程序,以及它为资产管理人员以及网络管理人员带来的益处。

万可电网网关应用程序:提高网络管理和运营水平!

万可电网网关应用程序主要支持配电网运营商通过数字化变电站评估网络性能,以改善网络管理和运行。万可电网网关应用程序采用真实、准确的测量值来代替不精确的假设和估计值,以便在中压和低压水平上对典型电网配置进行网络监控。最终,其明显带来了更好的网络状态评估并促进了网络协调过程中的资源高效利用和电网扩展的经济性。万可电网网关应用程序是一种经济的解决方案,有助于推进新建和现有变电站的数字化建设。这主要得益于万可网关能在多达80个信道上进行精确测量,并采集状态数据,以便在网络站中进行后续特定于接收者的预处理,同时,安全传输的精度可达到秒级,拥有远程监控功能。同时,还能在变电站中对多达两台变压器(每台15个低压输出)进行透明化数据采集。

什么是万可电网网关应用程序?

万可电网网关应用程序是一个只需通过简单的参数设置即可便捷地在变电站中运行小型远程控制系统的应用程序。第二代万可PFC200可编程逻辑控制器(PLC)分散处理测量数据的存储、传输以及可视化。该可编程逻辑控制器作为小型远程控制系统安装在变电站内。在完整的配置中,万可电网网关应用程序可以与单个万可PFC200硬件一同使用,通过中压和低压输出上的两台变压器(各15个输出)来获取数据。

中压、变压器、低压输出、状态信号和温度的测量值通过IEC 60870-5-104传输到网络控制系统。此外,其还可以接收和处理命令和设定值。短路和接地故障方向指示器和PQ*测量仪等外部测量系统数据可通过Modbus®读取。整个配置以组织明确的格式存储,可根据需要加载至其他电站。



根据模拟测量数据这一功能,可以通过网络控制系统(所有变电站均无需与现场连接)以电站建设者的立场对新建变电站进行调试。



该应用程序包括集成HTML5 Web可视化,可对数字化变电站分散数据采集系统的数据进行预处理,并针对不同的用户群体进行清晰的划分。固件根据BDEW白皮书标准进行了强化,其通信概念符合信息安全管理体系(ISMS)的规定。

使用万可电网网关应用程序实现变电站数字化的方式

配有小型远程控制系统的变电站可通过万可电网网关应用程序进行远程调试和监控,将效率和安全性与盈利能力和可持续性完美结合,适用于网络及其运营商。实现原理在于,中低压范围内的准确测量数据保证了网络的透明度,并为制定和实施合理完整、符合未来发展趋势且可盈利的数字化战略奠定了基础。由此产生的各种形式的附加值使得网络运营商能高瞻远瞩、采取行动。

MM-3046_Energy_Management_KeyVisual_EDM_Stage_2000x1125.jpg

能源管理

企业越来越重视楼宇和设备能效。除法律义务外,巨大的潜在节能和协同效应同样非常诱人。无论你的能源管理系统的成熟度如何,一个合适的系统可以适应你的要求,并在你的运营中的每一个层面提供对潜在节约的新见解。

MM-36674  website update Energietechnik_2000x1125.jpg

电力工程

塑造未来的能源产业。面对日益分散和波动的发电量,能源系统的各个要素必须智能地相互联系起来。万可为应对这些挑战提供了多种解决方案。

万可联系人

客户咨询