产品信息
解决方案
行业趋势
官方商城
关于我们
客户服务
下载中心
在控制柜内部和外部实现自动化:适用于多种应用和环境的灵活的IP20和IP67远程I/O系统。
万可I/O系统为您带来的优势:
独立于现场总线:兼容几乎所有标准现场总线协议和ETHERNET标准
广泛的I/O模块类型,几乎适用于多种应用
获得国际和国家认证,可在全球范围内使用
丰富的标记及安装用附件
IP20 I/O系统 – 采用笼式弹簧接线技术,可实现快速、防振、免维护的连接
显示产品列表
详细了解我们控制器的功能和技术特性。一键式深入了解安全、物联网、操作系统等信息。
WAGO 高速 I/O 系统 755 系列专为满足现代自动化不断演进的需求而设计。支持行业标准现场总线协议,并具备超高速数据处理能力,确保无缝集成与实时响应。
高速数据处理
先进的输入滤波功能
安全可靠且坚固耐用的设计
了解更多有关WAGO I/O SYSTEM 755的信息
WAGO-I/O-SYSTEM 750/753系列具有应用范围广泛且产品种类丰富的特点。凭借500余种模块,WAGO-I/O-SYSTEM具有极大的通用性和灵活性,几乎可满足所有行业的应用需求。
优势:
独立于现场总线
应用灵活
久经考验,全球通用
超过500种可用模块,包括功能安全和Ex i型
753系列支持选配可插拔连接层
I/O System 750/753更多相关信息
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR极其坚固的设计提供了显著优势:无需额外的空调,可最大化系统的正常运行时间,减少空间需求并降低能源和维护成本。系统特别适用于需具备以下特性的高要求应用:
更宽的工作温度范围
不受电磁干扰和脉冲电压的影响
抗振动和抗冲击
防爆保护
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR更多相关信息
面向未来的开放式自动化解决方案支持最新的通信技术
不同的外壳设计可完美适应各种应用和机器
IO-Link 为快速、灵活和高效的生产铺平了道路
通过创新的负载管理提高透明度
了解I/O System Field系列的更多信息
WAGO I/O模块产品广泛,适于连接不同电位和信号类型,可直接连接传感器/执行器(甚至可应用于安全应用),因而节省时间和成本。
万可产品类型丰富,传统I/O模块既可安装于地板下也可安装在天花板上,支持标准现场总线协议和子系统,适于照明、遮阳、供暖、HVAC等楼宇自动化应用。
在这些应用中使用时,需要通过独立分类协会(例如ABS、GL、LR等)进行评估和鉴定。在管理的20项测试中,有一半以上适用于EMC。这些测试所得结果允许产品在暴露于振动环境的船用柴油机内以及船桥的EMC敏感区域内工作(通过认证)。当然,这些经济高效的模块也适用于其他行业。
人员安全、清洁的环境以及工厂安全无故障运行对该行业而言尤为重要。化学、能源、天然气和石油行业还要求产品能够在危险场所使用。WAGO-I/O-SYSTEM适用于2区,从而可以通过本质安全型I/O模块处理1区和0区中的现场信号。
发电与配电行业的首要目标是确保安全可靠供电。万可拥有广泛的产品组合,可为客户提供全面的应用选项:能源发电厂自动化和配电网络远程解决方案,以及借助电流和能源测量技术I/O组件实现能源监控。
无论是轨道车辆、信号技术或火车站,万可均可为其电流、信号传输或转换提供理想产品/解决方案。我们的WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR理想地补充了我们的产品线,助力实现安全控制与预防性维护。无论是轨道还是开关柜应用,我们的产品都符合铁路标准(DIN EN 50121-4,EN 50121-5和DIN EN 50155)的要求 - 几乎适于所有应用。
I/O系统产品线