从船桥到轮机舱
——万可产品助您实现自动化及可靠电气连接

我们的船舶自动化及离岸行业产品可实现船上几乎所有应用的自动化。推进控制系统自动化、辅助与甲板机械、导航与通信设备:各个应用皆有其特殊要求。 万可提供继电器光电耦合器模拟信号转换模块电源模块网络交换机来持续满足这些要求。TOPJOB®S轨装接线端子适用导线截面积范围达0.08–185mm2——可为船舶应用的电气连接技术提供广阔平台。WAGO-I/O-SYSTEM 750涵盖的500余种模块同样如此。凭借一系列特殊认证(如BSH,靠近罗盘安装),WAGO的这些产品几乎可应用于船桥到舱底的任何位置。

优势一览:

  • 安全可靠,适于多种应用

  • 符合IEC EN60945标准的船桥认证

  • 适于极端环境(通过机舱使用认证标准)

  • 低仓储成本,低培训成本

  • WAGO-I/O-SYSTEM 750拥有广泛的应用领域

为您的任务提供理想解决方案

无论是货轮上还是超级游艇,万可都有丰富的经验和解决方案来确保系统的高度可用性。万可为您提供节约时间、成本并降低工程量的产品,是您的创新合作伙伴。了解我们的警报与监测系统、机舱自动化与其他领域的解决方案。

船舶4.0:机遇与挑战并存

海洋4.0为我们带来了无限潜力。商业航运需要提升效率,邮轮船坞和旅游公司亦是如此。助您可轻松应对现代船舶行业的各种挑战,充分挖掘数字化和自动化的可能性。

发现船舶应用的
更多产品

全球船舶行业经理Steffen Friedrich在这段视频中介绍了船舶行业的新产品。

已通过DNV-GL认证的Pro 2电源

万可Pro 2产品系列以扩展至船舶行业应用:轻松应对船上与近海应用的挑战。机械应力(如振动和冲击)以及环境因素(如湿度、热量或盐雾)会使电气和电子设备严重退化。万可Pro 2电源产品考虑到了这些因素,并开发了通过DNVGL认证的产品,并可选择保护涂层。

到目前为止,可靠地为现场总线节点供电是万可现场侧电源滤波器和万可电源滤波器的主要功能。同时,其中两个型号产品还集成接地故障诊断功能。模块可防止直流供电线路上因感性负载所致开关过压而引起的高能量干扰。

现已通过船舶认证:万可Touch Panels 600

万可高性能触摸面板适于严苛的控制与可视化任务,不仅提高了机器和系统的可操作性,并且是设计与技术的完美结合。根据具体应用不同,我们可提供适于控制柜标准应用的电阻式触摸面板,满足其它应用需求的玻璃表面多点触控面板以及具有船级社认证并适于船舶制造行业的面板类型。

WAGO,船舶技术领域中值得信赖的合作伙伴

WAGO I/O System 750 XTR

他人望而却步,我们勇攀高峰——在0/20危险区域仍能够可靠、经济地运行!

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

WAGO I/O System 750/753

适用于所有应用的分布式外围设备:万可的远程I/O系统拥有500多个I/O模块、可编程控制器和现场总线适配器,可为每个现场总线提供用户所需的所有自动化功能。