微电网解决方案 对于诸多客户例如工业客户,能源转型意味着巨大的挑战,而且由于环境因素的变化,可再生能源对电网的馈入愈加不连续。这便是越多越多孤立解决方案(称为微电网系统)应运而生的原因所在。微电网作为系统运行,需要执行多个流程。我们很乐意助力您迈向微电网之路,欢迎了解详情!
能源数据管理 要想实现高效且网络连接良好的微电网系统,前提是对所有要记录的能源数据进行馈入、监测和控制。为此,万可能源数据管理提供了透明的解决方案和系统,可根据您的需求进行调整,并在各阶段对节能潜力提供新的见解。 负载管理 通过不平衡馈入能量换取高性能和不稳定负载(如电动汽车),均可能会导致微电网中的电网过载或出现峰值负载。借助万可应用负载管理功能,可在考虑消耗水平变化的同时监测馈电,并可提前避免或根据需要消除峰值负载。 连接客户变电站 直接连接至电网运营商中压网络的客户变电站必须通过远动技术进行连接。尽管技术连接规则(TCR)因电网运营商而异,但预配置的万可应用客户变电站软件可以在各种电网区域快速实现这种连接。 楼宇自动化 楼宇数据是微电网的重要基础,对维持电网的稳定性具有显著作用。楼宇管理系统能够提供楼宇、电网和能源供应商之间的接口。凭借万可楼宇生态系统,万可为用户提供一个整体式楼宇自动化系统,可提升效率、灵活性,实现全面分析。