机械工程应用解决方案与产品

机械工程应用解决方案与产品

机械工程应用解决方案

速度、精确性和灵活性要求越来越高,机械工程面临着越来越大的压力。同时,生产设施对定制机器和系统的需求也在增长。万可为您提供卓越的模块化技术和解决方案,为您简化生产过程。

机械工程应用产品

先进的控制柜工程是机器顺利运行和通信的关键。万可有大量适于不同电位和信号类型的I/O模块可供选择,可对传感器/执行器直接接线(即便是在安全相关应用中),节省操作时间和成本。
MM-40297_GWA_mechanical engineering_MOS2021-WESUM_2000x1125.jpg

电池制造

电池可满足我们的现代能源需求,并带来具有深远影响的变化。从温度控制到能源数据管理,我们为洁净室提供合适的解决方案。

MM-463376_GWA_KV_Battery-Manufacturing_GettyImages-599833879_2000x1125.jpg

半导体行业

半导体行业工艺需要具备极高精度,并实现纳米级作业。从机器制造到数据采集和分析,万可竭诚为您服务。

MM-395484_GWA_Semicon-Industry_GettyImages-1363604154_2000x1500.jpg

内部物流

内部物流的特别之处在于动态的市场条件。这就需要实现极高的灵活性和高效的运输路线。我们可以提供满足这些要求所需的产品和解决方案组合。

了解出色的数字化项目,通过应用案例看看我们的客户如何探索通往智能网络化生产世界的道路并建设未来工厂。

未来机械工程愿景

了解成功案例

相关主题

与万可一起迈向数字化工厂

其他服务: