万可照明连接技术

为您的任务提供理想解决方案

万可连接技术点亮世界:例如灯具的安装,LED模块或特定的解决方案(如用于线槽系统)。

适于LED连接的广泛产品系列

适用于所有LED连接的理想产品:体验万可照明连接产品的客户应用。无论是用于LED模块的接线端子,还是用于驱动或电源连接的接线端子,万可都会成为您的理想合作伙伴!

照明连接的理想产品

了解照明连接产品。嵌入式的天花板灯具和杆顶灯具连接正是我们的照明连接技术的一个应用案例。点击了解更多:无论是连接器、用于驱动器的PCB接线端子、用于LED模块的SMD PCB接线端子、紧凑型导线连接器(221系列)还是直通式导线连接器 - 万可皆能为您提供合适的灯具连接产品。

嵌入式天花板照明连接应用

走进万可照明连接世界!在这段视频中,我们以嵌入式天花板灯具连接为例,向您展示了我们丰富的照明连接产品系列。了解有关使用我们的接插式连接器、紧凑型导线连接器(221系列)、适于驱动器的PCB接线端子、SMD PCB接线端子等产品的详细信息。

杆顶灯连接应用

在此段视频中,您可以了解我们的照明连接技术在一个户外杆顶灯具中的应用。了解我们丰富的连接技术及其使用方法 - 从杆的底部到灯具本身。其中包括我们带有操作杆的221系列紧凑型导线连接器,以及PCB和SMD PCB接线端子。

照明管理

选择WAGO的理由?

  • 将节约潜能发挥到极致!采用适宜的照明管理方案最多可降低高达70%的照明能耗。
  • 应用:办公楼、生产区域、物流中心
  • 通过PFC200控制器和DALI协议,快速实现照明
  • 通过标准网页浏览器实现快速配置和调试
  • 易于操作和控制
lighting_bueroflaeche_gewerbeflaeche_halle_fotolia_100331454_2000x2000.jpg
联系万可

其他服务:

发现更多

WAGO相关主题

能源管理

能源开发和利用

节约能源对环境和经济皆有裨益。执行正确分析并采取正确措施即可带来持续收益。为此,可选择万可作为您高效能源管理方面的合作伙伴。

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg
供应链

整个供应链实现可持续发展

承担责任意味着不仅要考虑自己的公司,还要考虑整个供应链。万可为合作伙伴制定了社会和环境标准。

nachhaltigkeit_lieferantengespraech_lieferkette_logistik_lagerhalle_partnerschaft_istock-520833938_2000x1500.jpg