MM-241898-GWA-Load-Management-e-Mobility-2000x2000.jpg

电动汽车行业- 万可负载管理解决方案

作为能源和动力转型的一部分,电动汽车 (EV) 充电站变得尤为重要。智能充电站的布局和负载管理是电网运营商、设施管理人员和工业公司扩大电动汽车市场的主要挑战。
在电动汽车充电基础设施领域,万可提供了连接和控制能量流的定制解决方案。

万可能源/负载管理

量身定制但具成本效益——这是万可应用负载管理软件解决方案的核心优势。该解决方案通过连续调整功率并利用所有可用容量,支持电动车实现智能化、可持续充电。它还拥有更大的可扩展性,而且兼容很多制造商的标准壁盒和充电站。一项引人注目的特性是,云连接虽然可实现,但并非必不可少。许可只需支付一次性费用,应用具备技术灵活性和技术互操作性,支持轻松、经济、可持续地集成到现有充电基础设施中。因此,万可负载管理应用程序允许可再生能源系统纳入额外的负载和存储系统,并以最佳方式利用现有的电网连接。

优势:

AC/DC充电场

  • 适用于小型、中型或大型充电场
  • 每个控制器1到225个充电点
  • 快速装载机、充电站和壁盒的组合
  • 综合充电站的功率:11千瓦到350千瓦
  • 混合公园:AC和DC充电器组合

独立控制

  • 根据充电点、充电组或整个充电场进行控制
  • 将充电点合并到充电组
  • 根据连接功率对电力基础设施进行个性化调整
  • 确定不同充电点和充电组的优先级

逆变器集成

  • 考虑可再生能源和存储系统
  • 支持Sunspec协议
  • 通过PV和存储集成提高性能可用性
  • 可提供额外光伏充电和利用100%自生能源进行充电

防止高峰负荷

  • 动态和静态负载管理有助于防止峰值负载。
  • 避免峰值负载对于降低成本、确保可靠供电和最大限度地减少环境影响至关重要。

软件概览

通过下拉菜单直观配置仪表

清晰显示充电场和充电点的状态信息——也可以提供列表视图

在输入屏幕上设置充电站的所有相关电气参数

从预集成充电站和壁盒的下拉菜单以及连接参数中方便地进行选择;OCPP转发设置可针对每个充电点单独进行选择。

独立于制造商

兼容充电站和壁盒

万可负载管理应用程序兼容以下充电站和壁盒:ABB、ABL、Alfen、Compleo、Delta、Keba、Mennekes、Schneider和Technagon。此处提供完整列表:

MM-484030_website-update-Integration-kompatible-Ladepunkte_charger_2000x1125.jpg

兼容仪表

该软件解决方案与以下电表兼容:ABB、Eastron、EMU、Hager、Janitza、Kostal、PQ Plus、Siemens、Socomec、TIPP 和WAGO。您可以在此完整列表中找到更多信息:

MM-484030_website-update-Integration-kompatible-Ladepunkte_energymeter_2000x1125.jpg

最大限度地提高充电基础设施利用率

应用

整合可再生能源

快速充电器/直流充电器

停车场

AC/DC混合充电场

通过充电器进行后端通信

后端通信代理

附加组件:充电站和能源数据可视化

万可充电园区管理整合了一个或多个充电园区的基本数据和实时状态。它为用户提供直观、高效的管理体验。

万可负载管理控制器

万可负载管理控制器是一种即用型解决方案,其特点是在万可紧凑型控制器CC100上预装了万可负载管理应用程序。它支持与网络运营商和楼宇管理系统的无缝集成。

主要优势:

  • 预装软件
  • 通过Web浏览器轻松设置参数
  • 从下拉菜单中选择兼容的充电站和超级充电器
  • 通过数字量输入实现灵活的充电调节

MM-22719_website_compact-controller-100_0751_9301_p1_2000x1125.jpg

充电符合§ 14a EnWG标准

面向充电场的未来化解决方案:§ 14a EnWG在实践中的应用

自今年年初《能源行业法》(EnWG)§ 14a生效,为电网运营商提供了一个手段来在出现网络过载威胁时降低输出。虽然家庭电力供应不受此规定影响,但热泵、储能装置、空调系统或壁挂式充电装置等能源密集型系统的使用可能暂时限制在4.2kW内。这种节流政策对充电场管理有直接影响,要求运营商采取必要的措施。

通过节流充电降低功耗

万可负载管理应用程序可实现符合第14a条EnWG 要求的充电站管理。该系统可根据可用电力进行动态调整,同时保持对充电站的远程控制,使其成为电网电力减少期间管理充电点的理想解决方案。充电容量可按优先顺序进行战略分配,确保优先满足关键充电需求。通过Modbus®0到100%的电源规格、8个可配置的数字量输入以及未来与EEBus的集成实现了这一点。

所有充电点的集中控制:无论充电基础设施如何,万可负载管理应用程序都能确保统一高效的管理。即使在混合充电园区环境中,它也能实现无缝集中控制。万可负载管理应用程序可无缝集成和控制来自不同制造商的产品。

直接连接电网运营商

万可负载管理应用程序通过客户中转站(KÜS)提供全面的即插即用式解决方案,方便与电网运营商直接连接。此标准设置增强了充电点和电网运营商之间的通信与数据交换,优化了运营商的监测和控制。

对于希望独立于§ 14a EnWG的企业,集成光伏和电池存储系统可以为未来的充电管理提供可持续的替代方案。

客户应用

电动交通成为新风向

基于“绿色汽车政策”的经验优化万可应用负载管理。

HAJ:让电动汽车电力满满,畅快驰骋

自年初以来,Enercity一直依靠万可的负载管理应用程序,在汉诺威机场建造供大众使用的充电基础设施。其核心是万可紧凑型控制器100。

MM-428829_new_website-page_enercity_walm_gettyimages-1384632126_2000x1125.jpg

其他服务: