无论何时何地,万可电流互感器都是您测量和处理大电流的理想之选。电压测试头可轻松、安全地在现有系统中进行测量。
优势:
产品概览
新产品
一站式解决方案
万可电流互感器与电能表
用于计费的插入式电流互感器已加入万可电流和能量测量解决方案系列。这些互感器符合合规性评估程序D模块的要求,非常适合与新款万可电能表(MID)结合使用,组成一套完整的解决方案。通过快速安装组件实现轻松高效安装。多种安装方式为用户带来更多灵活性。新型插入式电流互感器适于无法直接测量用电器电流的应用场景。其中一个实际应用案例便是在与订单相关联的生产系统中测量生产机器的能源消耗,或在分布式住宅中对每个租户的能源消耗进行单独计费。
电流、电压和功率转换模块
除了电流和电压转换模块,该产品系列还包括功率转换模块,它可并行测量电流和电压,并将其转换为功率,同时在输出端将其转换为标准模拟量信号。此外,万可罗氏线圈专用转换模块还可为改造现有系统提供解决方案。安装无需断开带电导线的连接。
电流、电压和功率转换模块的优点:
三相电力测量模块
带有轨装外壳的三相电力转换模块,为从远程控制层测量三相供电网络的电流和电压提供理想解决方案。而且可通过Modbus®接口访问有功/视在/无功功率、能耗、功率因数、相位角和频率等测量变量。同时,该产品还集成两个RJ-45插座,大大简化了多达32个设备的连接操作。
优势一览:
适于电力测量的三相电力测量模块(2857-570/024-001)
了解更多产品
了解更多
面向未来的主题与解决方案