单对以太网:无需插头即可轻松连接
万可2601和2086系列PCB接线端子通过单对以太网认证
以太网连接越来越多地用于实现楼宇和工业中的现场端通信标准化。
优势:
超紧凑解决方案可大幅节省电路板空间
直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)及通过推压键和操作杆连接技术松开助力在全球范围内实现轻松、免工具接线
无需专用插头
万可2601和2086系列PCB接线端子通过单对以太网认证
以太网连接越来越多地用于实现楼宇和工业中的现场端通信标准化。
超紧凑解决方案可大幅节省电路板空间
直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)及通过推压键和操作杆连接技术松开助力在全球范围内实现轻松、免工具接线
无需专用插头
无需专用插头即可进行接线
在诸多应用中,单对以太网是物理层的完美解决方案。单对以太网连接支持仅使用单对线仅可进行长距离高速以太网连接。这可以节省空间,为应用减负,同时节省资源。紧凑型2601和2086系列PCB接线端子符合IEC 63171标准,并为单对以太网提供简单的连接过程,因为无需专用插头。
布线可靠且无需工具
只需将导线修剪至合适长度,剥去绝缘层,将末端插入PCB接线盒,即可使用。只需一击,2601系列PCB接线端子操作杆便可将导线牢固地锁定,建立单对以太网连接——无需任何工具。为带有推压键的2086系列PCB接线端子布线同样简单。直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)使得能够安全插入单股硬导线和细多股导线。在PCB接线端子上对单对以太网连接进行了防插错处理,这可以简化布线并减少错误。
轻松改造
万可2601和2086系列PCB接线端子支持在现有安装中轻松实现单对以太网连接。例如,可轻松将卷帘门、门和智能家居系统的楼宇控制装置改造到现有布线中。
产品型号:2601-xxx、2086-xxx
上市时间:2023年第1季度
有关该主题的更多信息
选择升级
PCB接线端子和连接器是让PCB安全可靠地传输信号的关键。每个接线端子和每个连接器都有合适的用途,您可以根据PCB的具体要求进行选择。您如何选择?
通过PCB端子块进行数据传输解决了接插式连接器接口问题。
PCB接线端子
WAGO提供广泛多样的截面积从0.08到16 mm2的PCB接线端子,用于连接电子设备中的PCB板。其焊针间距为2.5至20 mm,万可能够为您的应用提供正确解决方案。
了解更多产品优势及其应用!