电能表(MID)
可直接测量高达65 A的电流。对于较大电流,我们提供带有互感器连接选项的电能表。
设备外形紧凑,所需安装空间小。
可直接测量高达65 A的电流。对于较大电流,我们提供带有互感器连接选项的电能表。
设备外形紧凑,所需安装空间小。
电能表
万可电能表具备MID认证,可用于全面的能源消耗测量,也可用于消耗计费。观看视频,了解详情!
新型电能表
优势一览
大幅节约空间
大幅节约空间
2 DU*:35 mm (2PCT)和
4 DU:72 mm (4PU和4PS)
通信专家
通信专家
M-Bus/Modbus®接口和两个S0脉冲输出
高度透明化,一切尽收眼底
高度透明化,一切尽收眼底
明亮的显示器可显示多种格式的测量和能源数据
直观配置
直观配置
触控式控制并可通过蓝牙®连接配置软件
节省每个流程的时间
节省每个流程的时间
采用直插型笼式弹簧接线单元(Push-in CAGE CLAMP®)以及操作手柄
充电基础设施
充电基础设施
透明的墙壁配电箱和充电站
根据订单进行生产
根据订单进行生产
测量设备的能源消耗值
分布属性
分布属性
对每个租户根据电能使用量单独计费
879-3000 | 879-3020 | 879-3040 |
转至产品>> | 转至产品>> | 转至产品>> |
电能表,直接连接(4PU) | 电能表,直接连接(4PS) | 电能表,互感器连接(2PCT) |
直接测量最大65A的电流 | 通过1 A或5 A电流互感器测量 | |
在2、3和4线网络中进行测量(3 x 230 V / 400 V)。 | ||
通过触摸式控制和Bluetooth®蓝牙连接的配置应用程序可直观地进行配置。 | ||
接口:Interfaces: Modbus®, M-Bus, 脉冲输出, Bluetooth® | ||
外部速率控制输入 (230 V) | ||
四象限测量 | ||
显示:电压(V)、电流(A)、频率(Hz)、有功功率(kW)、无功功率(kvarh)、视在功率(kVA)。 | ||
带有操作手柄的直插型笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®) | ||
显示产品列表 |
能源数据采集与能源数据管理
可记录所有的能源数据,并在万可能源数据管理应用程序中显示在条理清晰的仪表板上。
能源数据采集与能源数据管理
可记录所有的能源数据,并在万可能源数据管理应用程序中显示在条理清晰的仪表板上。