Zinser时装屋有着悠久的历史。这个家族企业成立于1878年,当时是一家 "杂货店",现在在海伦堡、拉尔、奥芬堡、罗伊特林根、辛根和图宾根都设有子公司。这家位于图宾根的时装店最初建于1976年,拥有3900 m2的销售空间,位于所谓的 "Zinser三角区",距离内卡河和老城只有几步之遥。今天,销售面积达9500 m2。自2015年底以来,该建筑一直在进行全面的现代化改造,经过约一年的施工,将于9月重新开放,面积约为11,000 m2。翻新工作已在正常运营期间逐层进行。虽然建筑的某些部分已经闪亮如新,但其他地区的翻新工作仍有待完成。除了升级之外,还在侧面增加了一个附属建筑,大大增加了销售和仓储空间。
在重新配置的过程中,照明也被完全转换为LED技术。这不仅为销售空间提供了更明亮、更有吸引力的照明 - 能源效率也将显著提高。每个灯泡的功率为35瓦,而新灯只需要18瓦,几乎减少了50%的能源消耗。"以前,我们用照明来加热空间。现在,我们实际上必须提供热量,"负责时装店建筑管理的Elektro Kürner GmbH公司的Davide Castiglione说。作为施工主管,这位电工师傅还负责图宾根分部的现代化建设,并与他的同事们一起实施照明设计师的理念。其中需要新安装约7500盏灯。
Tübingen的Elektro Kürner公司采用万可WINSTA® MIDI系列产品来加速施工。每层楼不需要单独为2000盏灯布线,而只需要在每层楼为30至35个子分配器布线。每层楼都有一个配电箱,将插头插入插座即完成工作。从第一个配电箱安装开始便可大大加快安装速度。六个灯和下一个配电箱连在一起,以此类推,几乎不会错位。可插拔式连接也简化了灯具的后续维护,因为它们更容易重新安装。在安装7500盏灯的时候,这是一个重要的优势。此外, WINSTA®系列产品完全免维护。"每隔一段时间,就会有一盏灯出现故障需要更换。如果现场的设施管理部门能够处理这个问题就好了,而不用每次都要请外部技术人员来解决。此外,我们希望尽可能少地影响正常运行,"Davide Castiglione说道。
接线范围:最大4 mm2 (12 AWG)
额定电流:25A
每极双线连接,用于环路或桥接
有2至7极产品供您选择
可提供其他类型产品
在安装和拆除LED的过程中,几乎不可能出现错误 接插式连接器组件具有防插错功能 独立的机械和颜色编码在安装过程中提供了额外的定位 灯具只需插入吊顶上提供的开口中,并使用两个夹子固定到位。无论现在还是将来,都可确保安全性 - 因为WINSTA® MIDI是完全防触电的(IP20)。
Zinser时装公司可以回顾其在该地区近140年的成功经验 - 除其他原因外,还因为该公司始终与时俱进。而这一传统随着图宾根市向LED技术的转换而得到发展,这将为该建筑带来新的光彩,并节省大量的能源。在转换过程中,很少需要中断运营。"因此,在图宾根的Zinser大楼,我们面临着在最短的时间内安装数千个LED灯的挑战。为此,我们需要一个能够快速、简便、安全地进行电气安装的解决方案,"Elektro Kürner公司技术经理Harald Walker解释说。他在万可找到了他所需要的东西,WINSTA® MIDI接插式连接系统恰好满足该要求。该系列连接器能够让灯具的安装和拆卸变得更快、更简单,这不仅提供了高度的成本效益和简便性,而且还确保了现代化工作不影响购物者在图宾根时装屋的体验。
文字:Uwe Dieter | WAGO
图片:Lorenzo de Nobili | BILDSCHÖN
万可应用案例
了解更多楼宇技术客户应用