斯图加特,梅赛德斯-奔驰博物馆
现代化的照明和媒体技术,突出展示了135年的汽车历史。梅赛德斯-奔驰博物馆举办了精心设计的展览和表演。
- 项目重点:楼宇和照明自动化
- 目标: 利用场景管理对所有展品进行分布式控制的出色照明管理
- 亮点:12,400盏灯以及显示器、投影仪和媒体播放器都可以单独控制。
柏林, KARL STORZ内窥镜公司
一座古老的历史建筑经过改造可满足未来需求。Kaiserin Augusta医院现已拥有高效、智能的建筑自动化。
- 项目重点:楼宇自动化
- 目标:通过实施智能控制技术打造综合改造方案,从而实现高水平的用户舒适度和更高的能源效率。
- 挑战:必须考虑与能源消耗有关的一些限制因素
沃特海姆,Autech Tesla
为了纯粹的游泳体验:在Autech Tesla配备了ICE技术的桑拿房和游泳池环境中,水处理、加热、通风和桑拿房加热器需要全年可靠运行。
- 项目重点: HVAC,自动化
- 目标:仪表和控制技术的精细自动化控制,以及连接到更高级别的建筑控制系统
- 亮点: 设备智能自动化助力实现了高达20%的电力节约
Wiesloch, LAE工程师
一个最先进的工作环境和一个为其客户提供的模式:通过其新公司总部,LAE工程服务公司展示了当代楼宇自动化。
- 项目重点: 照明与房间自动化,HVAC
- 目标:安装强大的楼宇自动化系统,使之舒适、可靠,并成为楼宇自动化领域的典范。
- 亮点:由于采用了EnOcean®无线技术,所有的房间都可以灵活地进行功能重置。
Rheinfelden (CH),瑞士虾养殖场
为了在适当的条件下养虾,这家瑞士公司使用智能照明控制来模拟墨西哥湾的光线条件。
- 项目重点:照明自动化
- 目标:通过智能照明来模拟虾的自然栖息地环境条件
- 亮点:控制器易于操作,可随时随地访问
Flensburg, Duborg-Skolen
在这个大型学校现代化改造项目中,需要在学校原有墙壁安装现代照明。
- 项目重点:楼宇和照明自动化
- 目标: 为教室、公共区域和行政办公室实施现代照明。
- 亮点: 借助智能照明控制模拟自然日光
Osnabrück, L&T体育中心
随时提供优质照明:室内冲浪池和最新的运动时尚是L&T时尚精品店和运动中心的亮点。
- 项目重点:照明安装与自动化
- 目标:以灵活的照明概念为产品和活动提供各种交替照明场景
- 亮点:每个LED灯都可以通过中央控制器单独控制
斯图加特,SkyPort机场大楼
SkyPort的出色之处不仅仅包括其现代化的建筑和可持续性,还包括先进的楼宇自动化系统。
- 项目重点:房间自动化
- 目标:采用易于配置和灵活扩展的房间自动化系统,优化有效的能源需求并最大限度地提高舒适度
- 亮点:集成式自动化系统,无需编程,助力实现照明、遮阳和温度控制自动化
Aurich, EEZ
EEZ能源、教育和探险中心结合了对房间使用的不同要求,并在一个整体概念中实现了这些要求。
- 项目重点:楼宇自动化
- 目标:实施综合楼宇自动化,并具有灵活性,以满足对房间不断变化的需求。
- 亮点:触摸面板使系统操作和可视化变得更加简单
哈腾费尔斯, HUF HAUS
对于这家著名的预制木结构房屋制造商来说,速度和质量同样重要。在新建筑的电气安装过程中,节省时间和灵活性尤为重要。
- 项目重点:建筑电气安装
- 目标:为预制房屋中的配电板提供清晰的组织、合理的、安全的电气安装,允许在工厂中进行预接线。
- 亮点:预装配电气安装为木结构房屋中可能的智能家居功能铺平道路
科隆, 丽笙酒店集团
更低的能源消耗,更高的舒适度。丽笙酒店在持续运营过程中加装了开放式楼宇自动化系统。
布赖斯高的弗莱堡,老市政厅
Maximum energy efficiency and comfort come together in the world’s first public positive-net-energy building.
- 项目重点:房间自动化、能源效率
- 目标:通过房间自动化对供暖、空调、照明和遮阳进行智能化高效控制
- 亮点:该系统无需编程,只需要参数化即可
诺德尼,弗里西亚航运公司
诺德尼岛上新建的港口码头实现了复杂建筑技术的完美结合。从而使得每年230万游客和航运公司的员工受益。
- 项目重点:楼宇自动化
- 目标:解决所有的技术要求 - 碳中和供暖、现代LED照明、大型客运站的通风和行政办公室的自调节空调 - 以实现一个自动、和谐、高效的楼宇自动化系统。
- 亮点:通往岛屿和渡轮的所有入口都可以通过平板电脑进行可靠的控制
柏林,Cisco
将一个旧仓库改造为一个高科技创新中心:现代化的、开放的生活方式和工作空间驱动 "物联网 "创新。
- 项目重点:楼宇自动化
- 目标:将传统系统升级为IP技术,确保直观的操作
- 亮点:由于技术的开放标准和通信能力,创新中心也为未来的挑战做好了准备
奥尔登堡,奥古斯特博物馆
- 项目重点:房间自动化
- 目标:通过可控通风和空调技术以及独立房间控制器来保证稳定的室内温度和湿度条件。
- 挑战:必须考虑到空间限制和文物保护需求