以冰制热
当水冻结成冰时,会产生大量能量。这相当于将水从零度加热到八十度(32到176 °F)所耗费的能量。Viessmann,一家加热技术公司,利用这种结晶原理进行创新,并开发了一个基于冰能储存和热泵的系统,可为供暖和制冷提供能量。
该技术的使用者包括leitec® Gebäudetechnik GmbH,一家能源和楼宇技术的综合性服务商,其总部位于图林根州的Heilbad Heiligenstadt。它的冰蓄冷系统包括一个直径10米、高6米的地下混凝土贮水池,可容纳400,000升水。“该系统运行良好,”leitec®的CEO兼持有人Bernd Apitz说道, “而且我们是首批建造如此大规模冰蓄冷设施的公司之一。”
2011年,当该公司将这一技术应用于新大楼时,他们便开启了未知领域的探索之旅。如今用于轻松计算复杂系统并确定其尺寸的软件在那时尚未出现。因此,设计冰蓄冷系统的挑战是要充分考虑到建筑的方向、场地的气候特征和后续使用需求等。
热泵和冰蓄冷系统控制——万可为您提供支持:
WAGO-I/O-System 750控制技术中集成了复杂的独立系统。
该系统外形紧凑,且可实现自由编程。
全面的数据评估为自我优化解决方案提供了基础。