主题

DALI-2

使用DALI进行照明控制——“数字可寻址照明接口”(DALI)是楼宇照明应用的通信协议,用于电子镇流器、亮度传感器或运动检测器等照明控制设备之间的通信。

DALI简介

DALI协议基于IEC 62386标准,独立于制造商,可保证控制装置在照明应用中的互操作性。这个新标准取代了1-10 V调光器接口。

logo_dali2_2000x1125.jpg

DALI-2标准根据IEC 62386标准发布。除了定义控制设备外,它还规定了控制设备(包括我们的DALI Multi-Master模块)的要求。

楼宇照明控制:DALI应用

DALI协议在楼宇自动化中用于控制单个灯具以及灯具组。灯具的分组以及灯具和控制开关的分配均可通过短地址执行。一个DALI主站最多可控制64个从站装置。每个装置都可被指派给16个单独的组和16个单独场景。双向数据交换不仅可以控制开关和调节灯光,而且状态消息也可以由操作单元返回到控制器。

DALI通过调整照明控制(通过软件,无硬件更改)以适应新环境(例如,房间布局和使用情况发生变化),从而实现最大灵活性。也可以在安装后(例如,房间使用发生变化)轻松进行灯具分配或分组,无需重新布线。此外,先进的DALI控制器可以集成到更高层级的控制系统中,然后通过总线系统整合到完整的楼宇自动化系统中(例如KNX、BACnet或MODBUS)。

dali2_systemgrafik_xx_2000x1125.jpg

DALI-2 系统架构图

借助万可和DALI-2获得灵活方便的照明控制解决方案

WAGO I/O System通过集中式或分散式系统有效地控制照明,包括从简单的开关和调光,到依赖日光的照明控制和复杂的照明系统恒光调节。

产品范围包括DALI Multi-Master模块和各种电源。万可DALI配置器可对DALI网络设备进行直接调试和配置。万可还提供多种多样的传感器用于运动及亮度检测。

我们的DALI-2产品提供灵活的照明控制解决方案。不同总线系统(如BACnet、KNX®或Modbus®)的各种控制器以及I/O System丰富的模块产品组合可满足各种要求并连接不同的楼宇系统。

万可WINSTA®接插式连接系统为便捷的照明应用提供可扩展解决方案。DALI信号可快速、安全、无误地进行分配,并可靠地传输到照明系统。

WAGO DALI产品

dali_p_ur_0753_0647_000_xx_2000x1125.jpg

DALI Multi-Master模块
(753-647)

12 mm宽DALI Multi-Master模块(753-647)符合DALI标准IEC 62386,支持64个 DALI执行器 (ECG)和16个DALI Multi Sensor (最多64个传感器地址)。这样就无需再单独并行设置一条传感器专用总线(亮度测量和/或运动识别)。这既省时又经济。极大地简化了DALI网络的调试及管理。安装时间得以降低,网络结构更加清晰明了——总体来说,使用DALI能带来更大的经济性。

每个DALI电子镇流器可以被分配到16个组和16个场景。DALI Multi-Master模块也在DALI总线上提供额外16个虚拟群组。

优点:

  • 符合DALI EN 62386标准

  • 支持多达64个DALI地址(ECG和传感器)

  • 可自由编程,适合复杂应用

  • DALI与KNX、BACnet、Modbus和其他设备间的接口(与相应的WAGO控制器结合使用)

dali_p_ur_0753_0620_000_xx_2000x1125.jpg

DALI供电模块
(753-620)

针对DALI模块的供电,WAGO提供了两种方式,这样用户就可以根据实际情况选择最适宜的方案。对于单个DALI模块,推荐使用12 mm厚的DALI多功能主站DC/DC转换器753-620系列,它可提供200 mA电流。当多个DALI模块由一个控制器驱动时,需要使用一个输出电流为1100 mA且可安装在DIN 35导轨上的230V电源(针对DALI多功能主站模块753-647的供电电源,型号为787-1007)。


智能化:

  • 经济高效的电源,可并行运行多个DALI Multi-Master模块

  • DALI Multi-Master模块的电源:787-1007开关稳压电源



dali_sensor-kit_2000x1125.jpg

DALI传感器(2851-8xxx)

为实现对动态及亮度的检测,WAGO在其DALI产品系列中新增了适用于753-647 Multi-Master模块的multi-sensor。传感器分两个版本:一是作为multi-sensor套件,由吸顶式传感器、传感器适配器(作为连接DALI网络的接口)和安装件组成。或者能够实现与DALI总线的连接,并可安装于天花板和隐藏式箱体中。

凭借WAGO在通用DALI照明解决方案领域的自动化水平,可通过新型人体感应传感器和亮度传感器可提供一站式购物体验。因此,用户可以确认所使用的组件将完全相互兼容。整个DALI网络在易于配置的同时还提供DALI配置器图形化用户界面。

优点:

  • 一站式解决方案

  • DALI多传感器种类繁多,适合不同安装环境

  • 与DALI Multi-Master模块相兼容

dali_systemgrafik_adressierung_2000x1125.jpg

DALI配置器

免费的DALI配置器是一个图形配置界面,用于配置并启动DALI Multi-Master模块(753-647)以及DALI网络。配置器可以作为独立的Windows应用程序使用,也可以与WAGO-I/O-CHECK软件一起使用。

它提供如下功能:DALI网络的轻松调试、配置、服务、支持与维护。

优化的设备定址,高效的流量加工以及在数据储存和数据再生方面广泛的功能是该系列产品在软件方面最重要的特征。

优点:

  • 方便DALI网络的启动/配置

  • 通过选择多个选项,高效批量处理大量DALI设备

  • 整个DALI网络的数据参数备份和恢复

带有DALI的紧凑型控制器(型号751-9403)

带有DALI的万可紧凑型控制器CC100是需要集成照明控制的应用场景的理想解决方案。无需额外的网关即可直接连接和控制DALI灯具。

集成DALI Multi-Master模块根据DALI-2标准IEC 62386认证,并充当DALI应用控制器。除了控制灯具(电子控制装置)外,还可以直接集成人体感应或亮度传感器等传感器。这样就无需额外的总线系统,使整个DALI安装结构清晰且易于维护。

关键优势:

  • 无需额外的网关即可直接连接DALI灯具

  • DALI Multi-Master模块通过DALI-2标准IEC 62386认证

  • 适于照明自动化的紧凑解决方案

说明

您想要完整DALI控制单元的所有组件简单地显示在一个系统中? 查看我们的楼宇自动化案例。他们可帮助您制定项目规划,在具体应用中选择适宜产品。 我们将在现场层为您提供多种连接选择,以及自动化层的所有相关产品。

联系万可

客户咨询