[{"url":"/industries","name":"1.1.解决方案_主页","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/open-automation","name":"开放式自动化","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/open-automation/connectivity","name":"连接性","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/open-automation/connectivity/opc-ua","name":"OPC UA","linkClass":"active","categoryCode":null}]
灵活、可扩展且面向未来——OPC UA是自动化技术应用的通信标准,其重要性正在迅速提升。
在越来越多的工业网络中,OPC UA可确保平稳、安全地进行数据交换。该技术不受制造商限制,提供多种安全机制,除了纯数据传输外,还包括对于信息建模不可或缺的语义标注。设备会自行描述其结构和功能。因此,通信不仅能传输数据,还能提供意义,从而确保应用之间实现高度互操作性。
优势一览:
- 实现安全、可靠、独立于制造商的数据交换
- 包括语义标注
- 确保简化信息建模
- 万可提供经过正式认证的OPC UA服务器
- 支持使用集成式安全功能
认证服务器
万可PFC控制器和控制面板通过不同的服务器配置文件(Nano、Micro或Embedded)提供OPC UA。由于万可OPC UA服务器是少数获得正式认证的服务器之一,因此它可为通过OPC UA客户端实现独立于制造商的定制通信奠定坚实基础。集成式安全功能完善了整个软件包。
标准化数据的信息模型
为满足不同行业对相似产品或机器的需求,各种配套规范应运而生。这些规范主要描述信息模型。例如,万可OPC UA服务器默认根据PLCopen配套规范提供数据。将来,可以修改所需的信息模型。
从传感器到云端的互操作性
OPC UA可用于机器之间的水平通信和机器与云端之间的垂直通信;甚至不同制造商的产品和设备也可以立即协同工作。客户端/服务器模型扮演着重要角色,通过对执行器的受控访问实现双向通信。万可还提供这种选项:其PFC系列控制器和控制面板包括带有各种服务器配置文件的OPC UA,这些服务器配置文件本身具有众多安全特性。将来,当添加发布/订阅机制时,OPC UA甚至允许多个订阅者同时从一个发布者处接收数据。OPC UA PubSub可能会迅速获得重要地位,因为特别是在与现场层的接口上,预计会有许多不同的信息接收者访问一个用户的情况。万可技术演示已经用于展示未来各种控制器如何通过TSN与OPC UA PubSub进行实时通信。
用于万可控制器和控制面板的OPC UA服务器配置文件
万可PFC控制器和控制面板通过不同的服务器配置文件(Nano、Micro或Embedded)提供OPC UA。配置文件还集成多种安全功能。其中包括服务器与客户端之间的加密通信、通过用户名和密码登录的身份验证以及证书管理。凭借这些功能,万可实现了特别安全的定制化OPC UA通信。
OPC UA映射编辑器
万可掌控了OPC UA通信的更多优势。目前,万可服务器根据PLCopen配套规范对信息模型进行固定实施。例如,现在,OPC UA映射编辑器允许灵活地根据不同规范调整机器控制器,以适应不同的信息模型。OPC UA映射编辑器允许您修改信息模型,指定万可服务器如何提供数据,并将数据映射到各种模型中。这样可轻松实现OPC UA通信,以满足不同的应用和性能需求。此外,还可以根据需要进行客户特定的调整,即使不符合任何特定规范也无妨。这样一来,客户就可以灵活地应对自己所面临的需求。
要使用该功能,就需要为每个控制器购买一个e!Runtime许可证。映射编辑器本身是免费的。
TSN的未来
确定性的实时行为是工业自动化的另一个重要要求。特别是现场级对时间要求严格的流程中,必须指示最大延迟以确保完成通信。OPC UA和TSN结合,可以实现这种实时通信。TSN可用于自动化系统的所有层面,从传感器到云端,无需网关即可实现连续通信,而不会出现技术中断。万可是该技术的先锋,其技术演示已经用于展示未来各种控制器如何通过TSN与OPC UA PubSub进行实时通信。
控制器
任何控制任务均须具有成本效益。万可提供合适的控制器来应对各种任务和满足各种要求。
万可触控面板600
万可高性能触摸面板适用于严苛的控制与可视化任务,不仅提高了机器和系统的可操作性,而且完美结合了出色的设计与先进的技术。