SPE作为关键技术
双核、无限可能:单对以太网(SPE)简化了工业4.0,可实现从现场层到云端的一致端到端通信。万可深知SPE的潜力,并致力于通过此新技术推进开放式自动化。
通过OPC UA实施开放式通信
在工业网络中,用于安全、可靠、独立于制造商的数据交换的新技术正迅速普及。万可也相信这种开放标准具备潜力,已经为其PFC系列控制器和控制面板实现了各种OPC UA配置文件。
触控面板600
万可高性能触摸面板适于严苛的控制与可视化任务,不仅提高了机器和系统的可操作性,并且是设计与技术的完美结合。
优势一览:
- 高性能Cortex A9多核处理器实现超高运行速度
- 可使用IEC 61131编程语言或直接在Linux®开源操作系统下灵活编程
- 定制化配置界面,可直接从设备实施方便的操作
- 独特的安装理念可有效节省时间
- 通过控制面板标准化连接至万可云解决方案

适用于控制柜——万可I/O System 750/753
万可I/O System 750/753具有应用范围广且产品丰富的优势。凭借500多种不同类型的模块,它具有极大的通用性和灵活性,几乎可以满足各种行业应用需求。
优势:
- 独立于现场总线
- 应用灵活
- 久经考验,全球通用
- 500余种模块可供选择,包括功能安全型和Ex i型模块
- 753系列带有可选接插式连接器

适用于极端环境——万可I/O System 750 XTR
万可I/O System 750 XTR的设计具有如下显著优势:最大限度提高系统正常运行时间,占用更少的空间,通过消除额外的空调需求降低能源和维护成本。该系统适于尤其依赖以下方面的高要求应用领域:
优势:
- 更宽的工作温度范围
- 不受电磁干扰和脉冲电压的影响
- 抗振动和抗冲击
- 防爆保护

使用万可I/O System Field扩展连接
优势:
- 面向未来的开放式自动化解决方案支持最新通信技术。
- 不同外壳类型可以完美适应各种应用和机器。
- IO-Link 为快速、灵活及高效的生产铺平道路。
- 通过创新的负载管理实现更大的透明度。