掌握更多生产信息,实现更短停工时间
在试验系统和试验台上进行测试是产品开发的一个重要步骤,其结果决定了后续生产工艺及参数设定。因此,应尽可能完整的记录所有的变量和测量值,任何的生产都需要可靠的可用性和统一的质量。尤其适用于连接负载24V电源。不仅拥有恒定的电源,而且还能反馈电源装置实时状态的信息。
万可 Pro 2电源为您带来的优势:
- 用于实时监测电源和负载的可插拔式通信模块
- 超出极限值警报支持预测性维护
- 可配置电子断路器
在试验系统和试验台上进行测试是产品开发的一个重要步骤,其结果决定了后续生产工艺及参数设定。因此,应尽可能完整的记录所有的变量和测量值,任何的生产都需要可靠的可用性和统一的质量。尤其适用于连接负载24V电源。不仅拥有恒定的电源,而且还能反馈电源装置实时状态的信息。
Erik Smalbrugge, 万可 Nederland B.V 区域销售经理
一个特别恼人的问题是,除了DC-OK信号外,电源单元不会输出有关所产生的输出电压的其他信息。在寻找高质量的替代品时,工程师们发现了万可Pro 2电源。"万可Nederland B.V.公司的区域销售经理Erik Smalbrugge解释说:"起初,我们的客户最关注的是外形尺寸问题,因为他们希望在不需要重新设计控制柜的情况下就能替代以前的电源。"然而,他们现在更关心Pro 2的通信功能"。
与以往的传统电源不同,万可的Pro 2系列拥有更高的信息密度和更强的通信功能。这两个优点提供的用户价值远远大于简单的DC-OK信号。一个可附加的通信模块将电源连接到PLC或物联网网关。所有状态信息都通过IO-Link、Modbus TCP、Modbus RTU或ETHERNET连续发送。从而可随时监测电源装置和所连接的负载的实时状态。
Erik Smalbrugge, 万可 Nederland B.V 区域销售经理
可提供完整信息的电源
"在测试环境中,可靠地检测和精确地定位故障源尤其重要,"Smalbrugge解释说。"突然的电压下降、详细的负载行为和TopBoost或PowerBoost触发事件 - 一切尽在掌控!" 我们的客户可持续了解敏感的24V负载的运行状态"。
这些信息不仅表明了当前的状况;也可帮助我们有预测可能产生负面影响。虽然DC-OK反馈仅会关闭电源,但Pro 2允许用户通过通信接口定义警告阈值。Pro 2电源可向PLC或控制系统报告违反极限值的情况。从而允许实施预测性维护方案。例如,输出电流的逐渐变化可能表明电机即将损坏,阀门上有沉积物堆积或传感器被污染。"这让我们的客户在系统故障实际发生之前就做出反应,"Smalbrugge解释说。"这里的每个人都对这实现了更高的EHC测试系统可用性感到高兴。"