适于LED模块背面布线
WAGO新型2070系列穿板式SMD PCB接线端子适于LED模块背面布线。这种新设计极大程度减少其阴影对PCB板上照明设备的影响,同时简化了布线工作。
WAGO新推出的2070系列SMD PCB接线端子适于连接0.2至0.75 mm2 (24-18 AWG)的单股和细多股导线,为LED模块提供便捷的背面布线。
新设计使WAGO 2070系列穿板式SMD接线端子成为线性LED模块和扁平照明设备的理想之选。
优势:
PCB板正面高度仅为1.1mm,极大程度减少其阴影对PCB板上照明设备的影响。
背面布线简化了LED模块的连接。