MCS:采用 PCB 连接器实现连续系统布线

万可多功能插接连接系统(MCS)是一款通用可插拔连接系统,可为各类布线应用提供成熟解决方案。该系统包含七大产品系列,针距覆盖 2.5 mm 至 10.16 mm,适配导线截面积范围为 0.08–25 mm²,产品型号齐全,可满足多样化布线需求。

产品概览

带有操作杆的MCS MICRO

新型MCS MICRO PCB连接器焊针间距为2.54mm,外形极其紧凑,连接密度高。集成操作杆可实现免工具、单手接线,是小型应用场景和现场连接的理想之选。用户可通过万可Smart Designer配置器进行操作杆标记打印等自定义设置。可连接截面积为0.08至0.5mm²的导线。

优势:

  • 适于狭小空间,例如驱动器

  • 操作杆连接技术助力实现免工具接线

  • 高效可靠的信号传输

  • 通过直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)直接插入单股导线和加有冷压接头的细多股导线

MCS-MICRO_2000x2000px.jpg

MCS MICRO

节省应用空间:MCS MICRO系列中最小连接器的焊针间距为2.5mm,非常适合空间极其狭小的应用场景。此连接器可连接截面积为0.08至0.5mm2(28–20 AWG)的导线。

优势:

  • 100%防插错保护

  • 可从竖直或水平两个方向对笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)进行操作,使预置导线和现场布线更加轻松简单

  • 适于“线到板”和“线到线”连接

  • 可根据需要进行防插错处理

  • 焊针间距低至2.5mm(0.984英寸)时对应的额定电压高达320V

  • 卷装带式包装THR(通孔回流)针型插座,适于自动SMT装配

MCS MINI

适于信号传输应用的紧凑型连接器:万可紧凑型MCSMINI连接器可提供3.5 mm(0.138英寸)和3.81 mm(0.15英寸)两种焊针间距类型的产品,适用于截面积为0.08至1.5mm(28–14AWG)的导线。

优势:

  • 100%防插错保护

  • 可提供带有垂直和水平布线的笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)类型产品

  • 直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)支持端接单股硬导线和带有冷压接头的细多股导线,带有集成式推压键

  • 线对板、线对线、板对板和板对线连接

  • 可根据需要进行防插错处理

  • 卷装带式包装THR(通孔回流)针型插座,适于自动SMT装配

  • 通过焊针实现与印刷电路板的无焊式连接

MCS MINI HD

在最小的空间内实现较高封装密度:MCS MINI HD双排设计在最小的空间内实现多种I/O连接。它可提供3.5mm(0.138英寸)的焊针间距,可连接0.08到1.5mm2(28-14 AWG)的导线。

优势:

  • 100%防插错保护

  • 通用型笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)连接技术,适合所有导线类型,也可对操作孔进行轻松操作

  • 双排进线孔,允许在狭小空间内实现高密度的线到板连接

  • 可选锁定卡防止连接意外断开

  • 可根据需要进行防插错处理

  • 护线板可以安装在两排进线孔之间,以实现最佳操作性能

  • 卷装带式包装THR(通孔回流)针型插座,适于自动SMT装配

MCS MINI SL

超扁平,具有最大的连接密度,高度仅为7.8mm(0.307英寸):MCS MINI SL外形扁平,可连接的导线截面积范围为0.2mm2至1.5mm2(24-14 AWG)和3.5mm(0.138英寸)焊针。

优势:

  • 外形极其扁平,高度仅为7.8mm(0.307英寸)

  • 直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)支持端接单股硬导线和带有冷压接头的细多股导线,带有集成式推压键

  • 线到板连接

  • 测试方向与导线进线方向一致

  • 可根据需要进行防插错处理

MCS MIDI

提供额外安全保护的多用途连接器:万可MCS MIDI连接器可提供焊针间距为5mm(0.197英寸)和7.5mm(0.295英寸)两种类型产品,并具备连接安全性和可靠性。只能连接电极数目相同的配合部分。自定义防插错选项可实现100%防插错保护。通过选择不同极数,也可防止接插错误。可连接截面积为0.08至2.5mm2(28–12AWG)的所有导线类型。

优势:

  • 100%防插错保护

  • 可提供带有垂直和水平布线的笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)类型产品

  • 直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)支持端接单股硬导线和带有冷压接头的细多股导线,带有集成式推压键

  • 线对板、线对线、板对板和板对线连接

  • 可根据需要进行防插错处理

  • 提供带有长焊针的产品类型,适于安装到轨装式接线端子上

  • 通过焊针实现与印刷电路板的无焊式连接

MCS MAXI 6

大电流连接器:万可新推出的Mcs Maxi 6接插式连接系统扩展了带操作杆的电力电子元件系列。MCS Maxi 6连接器适用于0.5至10mm2(20–8 AWG)的导线,具有更高的载流能力,非常适合更高的电流要求。借助直观的操作杆设计,可以直接徒手接线。MCS Maxi 6的焊针间距为7.62mm(0.3英寸)。

优势:

  • 通过操作杆,轻松实现徒手接线

  • 无需工具、直观的操作杆操作

  • 直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)连接

  • 更大的接线范围,更高的载流能力

  • 适于“线到板”和“线到线”连接

  • 100%防插错保护

  • 额定电压达600V,符合UL 1059标准,适用于标准针型和孔型连接器

  • 通过选配的护线板实现机械保护

mcs-maxi_832_keyvisual_2000x2000.jpg

MCS MAXI 16

全球首款带拨杆操作的电力电子专用可插拔连接系统:MCS MAXI 16 可插拔连接系统采用创新拨杆结构,适配导线截面积范围为 0.75–25 mm²(18–4 AWG),非常适合电力电子应用场景,针距规格为 10.16 mm(0.4 英寸)。

产品优势

  • 拨杆式操作,便于手持接线

  • 免工具拨杆结构,操作直观简便

  • 适配导线规格更广,载流能力更强

  • 防错插结构,可完全避免误配对接

  • 直插式笼式弹簧(CAGE CLAMP®)接线,适配实心导线及带冷压端子细绞线

  • 支持线对板、线对线两种连接方式

  • 可选用防错编码及锁止结构



MCS-MIDI_2000x1125px.jpg

产品概览

发现MCS系列的多样性。

联系万可

客户咨询