迪森,日托中心 对于一个用木质框架结构建造的新托幼所,电气规划人员采用万可接插式连接器来进行安装,并在此过程中取得了新的突破。项目重点:建筑电气安装目标: 以最快的速度实现完整的建筑电气安装,并允许直接连接电气元件。挑战: 第一批安装小组计划在12周完成施工。 Flensburg, Duborg-Skolen 在这个大型学校现代化改造项目中,需要在学校原有墙壁安装现代照明。项目重点:楼宇和照明自动化目标: 为教室、公共区域和行政办公室实施现代照明。亮点: 借助智能照明控制模拟自然日光 Osnabrück, L&T体育中心 随时提供优质照明:室内冲浪池和最新的运动时尚是L&T时尚精品店和运动中心的亮点。项目重点:照明安装与自动化目标:以灵活的照明概念为产品和活动提供各种交替照明场景亮点:每个LED灯都可以通过中央控制器单独控制 Herford, 医院 一个要求灵活性的项目:对Herford医院所有房间以及700张床位进行了翻新和现代化改造。项目重点:房间安装目标: 为房间配备统一的布线标准,同时提供简便预装配功能。亮点:接插式电气安装节省了70%的安装时间和30%的成本。 Bern (CH), 瑞士邮局 一个重大的搬迁项目:壮观的新 "Majowa "大楼是一个特殊的挑战 - 在安装技术方面也是如此。通过选用万可接插式安装系统,规划者希望能避免错误并节省时间。项目重点:建筑电气安装目标:所有建筑技术系统的电气安装,如照明、百叶窗、供暖、通风和空调,同时最大限度地节省时间并提高可靠性。亮点:借助接插式连接系统,不仅简化安装,还可简化后续的维护,提升工作效率。 Tübingen, Zinser时装屋 当传统遇见现代化:在重新配置的过程中,时装屋的照明也被完全转换为LED技术。在改造项目中,需要安装7500盏灯具。项目重点:照明器具安装目标:通过一个全新照明理念改善展厅照明,同时利用LED技术提高能源效率亮点:由于该项目采用万可接插式连接器进行电气安装,所有灯具都可以在不影响运营的情况下进行快速安装,且不会出现错误。附加优势:由于该系列连接器操作简单,内部设施管理部门既能轻松实施小规模维护工作。 Herborn, 威图 照明安装简便快速,可以到达每一个角落和缝隙。威图的LED控制柜灯在连接技术上采用万可WINSTA®接插式连接器。项目重点:连接/照明器具连接目标:全球认可的LED控制柜灯的连接技术,安装快捷简便亮点:除了为控制柜打造理想照明,该系列照明灯具连接方案还具有安装简便以及防插错的特点。 日内瓦(CH), 世界知识产权组织 世界知识产权组织的新大楼是日内瓦最大的会议大厅之一。大约1200盏射灯从永久安装的假天花板上照射下来,就像夜空中的星星一样。项目重点:照明器具安装目标:简化照明连接,易于维护亮点: 采用WINSTA®系列连接器,可在天花板进行预接线,从而减少安装时间