带操作杆的现场连接方式,现在也适用于2.5 mm²导线。
强大的MCS MIDI可以方便地、无需工具地对横截面达2.5 mm²的导体进行布线。
MCS MIDI单股导线孔型连接器不久将提供带有操作杆的型号,适用于0.14至2.5mm²(26至12 AWG)的导线截面和5mm的焊针间距。该系列产品集高性能、紧凑设计和简便的操作杆操作于一身,为万可多功能连接器(MCS)的连接器系列提供优势。
优势一览
采用操作杆操作方式,无需工具即可进行手动接线
采用直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)
强大的接插式PCB连接器,最高可达16A
紧凑型设计,适用于截面达2.5mm²以下的导线连接