MM-178811 website update 221 family_2000x2000.jpg

万可221系列 – 更轻松、更快速、更安全

抬起操作杆,插入导线,再将操作杆扳回原位——接线完成。221系列导线连接器可轻松、快速而安全地连接单股、多股绞合和细多股导线。

但是该连接器的性能远不止此!
221系列导线连接器适用于以下应用领域:

  • 危险区域

  • 楼宇电气安装

  • 设备



产品概览

221系列导线连接器及附件

万可带有操作杆的环保系列导线连接器

更简单、更快速、更安全:以下是221系列导线连接器的常见特性。我们已对该产品进行重新设计,并推出采用生物循环塑料与再生塑料制成的全新版本。这有助于使现有资源保持循环流通,并且是通往更可持续产品道路上的第一步。

关键优势:

  • 这些塑料一部分源于消费后回收材料制成的塑料(例如,回收的PET瓶)和来自工业和家庭垃圾的生物基残留物(生物循环)

  • 减少对化石资源的依赖

  • 与大家熟悉的221系列导线连接器具有相同的质量和认证

221系列带有操作杆的紧凑型导线连接器

万可221系列紧凑型导线连接器可连接0.14至6mm2(24–10 AWG)的各种导线类型。了解其精巧的设计、简单的操作、多样化的类型和无与伦比的优势。

221系列带有操作杆的直通式紧凑型导线连接器

万可221系列直通式紧凑型导线连接器可同时连接各导线类型。这款连接器将行业领先的221系列导线连接器的优势凝聚在纤薄的设计中。此外,可选的固定支架有助于完全实现模块化安装。用户可灵活地在一个支架内使用五个固定位极点。

MM-13831_207_221_Verbindungsbox_Sonderbild_V3_2000x1125.jpg

适用于221系列紧凑型导线连接器的接线盒

只要有多根线缆,就会出现混乱的情况。万可221系列紧凑型导线连接器,适于连接导线截面积最大为4mm2(12AWG)的所有导线,借助该产品,万可接线盒最多可连接60根导线。

凝胶防水盒,适于万可导线连接器防潮保护

万可凝胶防水盒可为万可导线连接器提供IPX8级别的保护——快速、简单、可靠!该防水盒可提供6种尺寸,兼容万可221系列紧凑型导线连接器等。

MM-8256_221_jumper_bar_Sonderbild_2000x1125.jpg

跨接器——单个电位上可获得更多接线端

万可跨接器增加单个电位上的万可221系列紧凑型导线连接器的接线端数量。跨接器通过导轨支架中多达8个连接点建立电位分配,有4种型号可选:带有或不带有触点操作杆锁定装置,每种均有蓝色和灰色产品可选。

安装支架,221系列

万可安装支架非常适于使用万可221系列紧凑型导线连接器进行分接扩展。深灰色/黄色和蓝色版本清楚区分配电柜中的中性导线和PE(接地)导线。安装清晰明了,便于快速排除故障和维护。

适于防爆领域应用的221系列

万可221系列紧凑型导线连接器为危险区域的应用(特别是接线盒、灯具以及电气设备在防爆区的应用)创造新的可能性。

221系列优势

Compact Splicing Connectors for solid, stranded and fine-stranded conductors for 12-24 AWG and 10-20 AWG

两种产品类型,适于多种类型导线

使用2线、3线和5线接线端子快速、便捷连接不同导线截面积的多种类型导线。新型连接器可连接0.14到4mm2的细多股导线和0.2到4mm2(24–12AWG)的单股和多股绞合导线。6mm2(10AWG)连接器可连接导线截面积为0.5到6mm2(2−10AWG)的多种类型导线。

Compact Splicing Connectors 221 series lever-nuts easy to use with levers

操作便捷

您可非常轻松、快速地打开万可导线连接器。可以很轻松地打开221系列导线连接器的操作杆。这意味着您可非常快速地连接导线,而且无需任何工具!在连接导线时,侧面的凹槽可确保轻松、牢固地抓住连接器。

Compac Splicing Connectors 221 Series Lever-Nuts with two test slots for voltage.

两个测试插孔

凭借新型221系列导线连接器,现在您可以轻松地从两个方向测试电压,即使在接线完成后也可以。连接器具有两个测试插孔:一个位于导线进线方向,另一个位于相反方向。这种接入性提供了非常便利的测试条件,即使在很多安装应用中也是如此。每款连接器还可以为所有标准测试探针提供安全的接触特性。

Compact Splicing Connectors 221 Series Lever-Nuts have available for snapping onto the DIN-rail or with screws

221系列连接器是配电柜应用的理想之选

安装支架适于2线、3线和5线型的每款211系列导线连接器。其可垂直或水平安装。可将支架卡装到DIN导轨上或使用螺丝安装到平滑表面上。灵活的安装支架简化了连接器的安装和拆卸。因此,在连接器安装到固定支架之前或之后均可进行接线拆线操作。始终可以使用测试插孔,确保符合VDE标准。

万可221系列应用案例

盐雾试验

万可221系列导线连接器在盐雾试验中的接触质量

  1. 00:00

    盐雾试验

  2. 00:00

    导线拉拔测试

  3. 00:00

    振动实验

  4. 00:00

    万可221系列导线连接器在配线箱中的应用

221系列导线连接器的广泛应用

anwendungsbeispiel_abzweigdose_2000x1125.jpg

楼宇电气安装应用

从对讲系统布线到电炉-使用紧凑型221系列导线连接器以快速、便捷地连接多种不同类型的导线。

危险区域应用

为危险区域应用提供了全新的设计可能性,尤为适用于配电箱、接线盒、照明设备或电子设备制造商。

设备应用

探索万可221系列紧凑型连接器在设备制造应用中的优势。

了解详情!

电气连接客户应用

BEGA_Außenleuchte_2000x1125.jpg

连接灯柱 – 快速、简单、轻松!

在与电气连接专家万可的密切合作中,照明制造商BEGA开发了一种新的接线盒,使得灯具连接速度更快、更轻松、更安全。

Referenz_BEGA_High_end_food_service_refrigeration_unit_2_2000x1125.jpg

万可221系列导线连接器助力全球制冷

如果说小小的导线连接器就能帮助制冷,那会是万可221产品在背后提供支持。它们凭借简单且符合人体工程学的设计以及全球范围的认证赢得了美国制冷技术制造商True Manufacturing的青睐,成功安装在该公司产品中。

221系列导线连接器,适于
Ex防爆应用

221系列导线连接器产品

带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; max. 4 mm²; 2线; 透明外壳; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 4,00 mm²; 透明
型号 221-412

带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; max. 4 mm²; 2线; 透明外壳; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 4,00 mm²; 透明

带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; max. 4 mm²; 3线; 透明外壳; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 4,00 mm²; 透明
型号 221-413

带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; max. 4 mm²; 3线; 透明外壳; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 4,00 mm²; 透明

带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; max. 4 mm²; 5线; 透明外壳; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 4,00 mm²; 透明
型号 221-415

带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; max. 4 mm²; 5线; 透明外壳; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 4,00 mm²; 透明

导线连接器套装; L-BOXX® 102; 221, 2273, 773, 224, 243系列
型号 887-913

导线连接器套装; L-BOXX® 102; 221, 2273, 773, 224, 243系列

导线连接器套装; L-BOXX® Mini; 221系列
型号 887-952

导线连接器套装; L-BOXX® Mini; 221系列

带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; 最大 6 mm²; 2线; 透明外壳; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 6,00 mm²; 透明
型号 221-612

带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; 最大 6 mm²; 2线; 透明外壳; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 6,00 mm²; 透明

带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; 最大 6 mm²; 3线; 透明外壳; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 6,00 mm²; 透明
型号 221-613

带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; 最大 6 mm²; 3线; 透明外壳; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 6,00 mm²; 透明

带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; 最大 6 mm²; 5线; 透明外壳; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 6,00 mm²; 透明
型号 221-615

带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; 最大 6 mm²; 5线; 透明外壳; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 6,00 mm²; 透明

弯角DIN轨道适配器; 通过固定支架; 221-500 或 222-500; 可安装于DIN 35导轨上; 灰色
型号 222-510

弯角DIN轨道适配器; 通过固定支架; 221-500 或 222-500; 可安装于DIN 35导轨上; 灰色

轨装支架; 221系列 - 4 mm²; 适于DIN-35导轨安装/螺钉安装; 蓝色
型号 221-500/000-006

轨装支架; 221系列 - 4 mm²; 适于DIN-35导轨安装/螺钉安装; 蓝色

轨装支架; 221系列 - 4 mm²; 适于DIN-35导轨安装/螺钉安装; 深灰色-黄色
型号 221-500/000-053

轨装支架; 221系列 - 4 mm²; 适于DIN-35导轨安装/螺钉安装; 深灰色-黄色

轨装支架; 221系列 - 6 mm²; 适于DIN-35导轨安装/螺钉安装; 橙色
型号 221-510

轨装支架; 221系列 - 6 mm²; 适于DIN-35导轨安装/螺钉安装; 橙色

轨装支架; 221系列 - 6 mm²; 适于DIN-35导轨安装/螺钉安装; 蓝色
型号 221-510/000-006

轨装支架; 221系列 - 6 mm²; 适于DIN-35导轨安装/螺钉安装; 蓝色

轨装支架; 221系列 - 6 mm²; 适于DIN-35导轨安装/螺钉安装; 深灰色-黄色
型号 221-510/000-053

轨装支架; 221系列 - 6 mm²; 适于DIN-35导轨安装/螺钉安装; 深灰色-黄色

直通式带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; max. 4 mm²; 2线; 透明外壳; 白色罩盖; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 4,00 mm²; 透明
型号 221-2401

直通式带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; max. 4 mm²; 2线; 透明外壳; 白色罩盖; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 4,00 mm²; 透明

直通式带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; max. 4 mm²; 2线; 透明外壳; 透明盖板; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 4,00 mm²; 透明
型号 221-2411

直通式带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; max. 4 mm²; 2线; 透明外壳; 透明盖板; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 4,00 mm²; 透明

胶盒; 分支; 适于电缆; 带有凝胶; 221, 2x73 系列; 最大4 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 1; 灰色
型号 207-1331

胶盒; 分支; 适于电缆; 带有凝胶; 221, 2x73 系列; 最大4 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 1; 灰色

胶盒; 分支; 适于电缆; 带有凝胶; 221, 2x73 系列; 最大4 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 2; 灰色
型号 207-1332

胶盒; 分支; 适于电缆; 带有凝胶; 221, 2x73 系列; 最大4 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 2; 灰色

胶盒; 分支; 适于电缆; 带有凝胶; 221, 2x73 系列; 最大4 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 3; 灰色
型号 207-1333

胶盒; 分支; 适于电缆; 带有凝胶; 221, 2x73 系列; 最大4 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 3; 灰色

万可电气安装用接线端子和连接器:我们竭诚为您提供优质服务!

客户咨询