万可大功率PCB接线端子
电子器件小型化趋势促使电路和信号电路均集成在PCB板上,因此万可扩展了PCB接线端子的产品线 。由此导致的功率密度提升进一步改变了对于连接技术的要求。万可特别推出焊针间距为12.5 mm的2606和2626系列, 以及焊针间距为15 mm的2616和2636系列新品。
随着新产品的不断上市,大功率PCB接线端子产品的种类也更加丰富。现在,高达101 A (IEC)或85 A (UL)的电流以及高达1000 V (IEC)或600 V (UL)的电压均可通过双焊针结构进行传输,满足足了业界对PCB接线端子日益增长的需求。大功率PCB接线端子必须兼具高紧凑性与高性能,能够在苛刻的条件下可靠地传输大电流。
除尺寸因素之外,连接技术被视为选择合适接线端子/连接器时的基本标准。新型PCB接线端子采用直插型笼式弹簧连接技术( Push‑in CAGE CLAMP®),可快速安全连接单股导线以及加有冷压接头的细多股导线。
概览:
紧凑空间内接线范围更广,适于连接0.2至25 mm² (24–4 AWG)导线
布线便捷 ,采用直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)
更广的接线范围,更高的载流能力,电压高达1000 V / IEC或600 V / UL