多年来,万可也是该团队的一员。“除了其他万可产品,我们还使用他们的船用面板来实现组件、信号和系统可视化。我们还采用各种轨装式接线端子,例如万可TOPJOB® S轨装式接线端子、电源装置、开关、保险丝、变压器和万可智能打印机,”Grafflage说道,对他们所使用的万可技术如数家珍。对于Wilhelm Schroer Schiffselektrik GmbH而言,所有产品都必须获得必要的船级认证,并通过关于在危险区域使用的认证,这很重要。许多此类产品均采用紧凑型设计,这是另一项好处,因为船上的空间很紧凑,控制柜不能太大。
例如,用于油罐预警系统状态可视化的Touch Panel 600仅10.1英寸宽。由于该面板已获船级认证并满足防护等级IP65的要求,因此非常适合船舶应用。I/O System具有高度灵活性,兼容多种总线协议,例如Modbus TCP、Modbus RTU、CAN和OPC UA。针对各种特定需求都有合适的模块,如果现场情况发生变化,用户可以灵活选择使用更多或更少模块或在必要时更换模块。Touch Panel 600还支持各种以太网协议,包括DHCP、DNS、HTTPS和SSH。