珠联璧合

2019年3月22日
万可适于电气连接的专业工具

剥线、压接和测量:对于每个建筑安装和控制柜,专业人员都需要始终值得信赖的工具-即使在关键应用中。万可经行业认可的新型剥线器、压接和测试工具拥有更多功能,并且符合出色的人体工程学设计。

新工具凭借更快操作速度和更少操作失误有助于节省大量成本和时间。例如,万可新工具可快速可靠地剥除传感器电缆的外部护层,而不会损坏单根电线。万可升级款剥线器的剥线范围从0.03到16 mm2 (34–6 AWG),有助于减少所需工具数量。

概览:

  • 剥线器

  • 剥线

  • 使用Variocrimp 4 和16进行压接

  • 2极电压测试器,带LED/LCD显示器

工具概览

剥线器
!image-medium:item_00006WIK! 数据线用剥线器 206-1451
!image-medium:item_00006WIL! 通用型剥线器 206-1442
!image-medium:item_00006WIM! 插座用剥线器 206-1441
!image-medium:item_00006WIN! 控制或传感器电缆用剥线器 206-1482 或 206-1481
优势: 操作直观、简便
- 线缆完好无损
剥线
!image-medium:item_00006WIP! “Quickstrip Vario”剥线钳 206-1125
优势: - 剥线范围:0.03 … 16 mm2 (34–6 AWG)
- 可调部分剥离,无需额外的防张开保护
     
使用Variocrimp 4和16进行压接
!image-medium:item_00006WIQ! Variocrimp 4 或16 206-1204 或 206-1206
优势:

- 方形压接形状
- 气密压接

   

工具

保证导线准备工作万无一失:适于多种冷压接头的压线钳、剥线工具和其他工具。

Bühnenbild_Werkzeug_2000x1500px.jpg