利用MTConnect实现数字化、独立化
数字转型要求不同组件、机器、生产设施、甚至公司之间增强网络连结。制造商将逐步在机器上配备信息交互功能。
然而,目前加工行业中使用的大量机器仍处于独立运行状态。可通过机器对传感器进行访问,对温度、设定值和循环次数进行检测。然而,却无法对价值数据进行传输。因此,数字化在机器层面就已宣告结束。
MTConnect的优势:
- WAGO PFC100控制器的数字化MTConnect接口允许使用免认证、开源标准实现机器联网。
- MTConnect为基于简便ETHERNET标准的通用数字接口,因此,可以轻松集成到现有机器中。
- 根据这一简便原理,复杂的设备和流程可在制造过程中轻松实现数字化。