主题 2020年9月15日
专为室外应用而设计

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR专为满足室外应用需求而开发:即便在极端热量、机械和电磁负荷下,例如在船舶上,在炼油厂中或在中压系统中,750 XTR系列也可发挥出色功能。
工业设备用自动化系统通常封装在受保护的区域中,如或多或少有温度控制的楼宇内的传统控制柜中。在这种要求不是很严苛的环境条件下对硬件不会带来大的挑战。对于在所谓的室外应用的独立式系统,情况则完全不同。这些自动化系统有时必须安全、可靠地面对最严苛的条件,例如大温差、电磁干扰源和强大的振动。

您的优势概览:

  • WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR专为这类极端环境条件而设计。
  • 它具有耐温、抗脉冲电压、抗干扰和防振动功能。
  • WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR内的远动控制器支持基于IEC60870-5-101/-103/-104、IEC61850-7和IEC61400-25以及MODBUS的远动协议。

应用于极端条件

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR可避免开关操作和电网中故障期间造成的峰值电压,同时,对于因大负载改变所造成的输出电压的短时波动进行调整或由于风暴而造成的瞬时脉冲干扰可进行有效避免。可满足EN 60870-2-1标准对不断提高的对抗脉冲电压的要求。由于电子元件具有防故障保护功能,这意味着其增加的1 kV(对于供电电压 < 60 V的模块,为VW1级)和5 kV(对于供电电压 ≥ 60 V的模块,为VW3级)的脉冲耐受电压可确保不间断运行。750 XTR系列的最优化EMC特性可防止负面干扰发射,因此,它甚至可以安装在高灵敏度的第三方系统附近。系统可承受高达5g的振动,及25g的连续冲击。鉴于其在耐机械应力方面表现出的强大性能,它甚至可用在海上风力发电站的短舱或隧道掘进机中,此类应用环境中系统需承受巨大的振动。WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR可在海拔最高为5000 m的区域运行,甚至可适用于空气稀薄、海拔极高的山顶。

适用于严苛条件

典型的室外应用包括供水和废水处理厂的分布式泵站、石化行业、近海和海上油气开采平台、传输管线、炼油厂、船舶以及风力发电和光伏发电站或变电站。当用在相同应用领域时,除非自动化系统在设计之初即具备应对极端环境的性能,否则需额外增加所需专业附加设备,例如,在成本昂贵、防护等级高的控制柜中安装空调系统、隔热系统或耗时装置。

适于各种应用的理想之选

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR便是最好证明。它专为此类严苛应用而设计,是成就显著的WAGO-I/O-SYSTEM 750的稳定版本。它具有耐气候、抗脉冲电压、抗干扰和防振动等特性,同时具备与德国自动化专家提出的标准系统相同的基本优势,即,在极其有限的空间内实现高度灵活性和模块化!WAGO 750系列I/O系统的XTR型号因其深灰色模块而可被立即识别。WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR 系列最新产品中包括外形紧凑、功能强大且具有实时 Linux® 操作系统的PFC200控制器。此控制器按照通信接口数量的不同分为两个版本。这两个版本均可作为远动控制器,除支持IEC 60870-5-101、-103、-104、IEC 61850及IEC 61400-25远动协议外,它们还支持DNP3通信标准。此外,PFC200远动控制器还可通过IPsec和OpenVPN达到最高的安全标准。

PFC200xtr_750-8204.jpg

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR远动控制器支持众多应用协议。

3相电力测量模块的三个版本

XTR产品系列中新增加了3相电力测量模块。750 XTR系列的3相电力测量模块提供三种版本:分别适于最大测量电流为1 A或5 A的电流互感器测量及罗氏线圈测量。所有相关的测量值(例如,无功/视在/有功功率、能源消耗、功率因数、相位角、频率和过压/欠压)被直接传送到过程映像中,而无需控制器拥有高运算能力。借助这些信息和高达41次的谐波分析数据,3相电力测量模块可提供全面的电网分析。

应用于极端条件

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR可避免开关操作和电网中故障期间造成的峰值电压,同时,对于因大负载改变所造成的输出电压的短时波动进行调整或由于风暴而造成的瞬时脉冲干扰可进行有效避免。可满足EN 60870-2-1标准对不断提高的对抗脉冲电压的要求。由于电子元件具有防故障保护功能,这意味着其增加的1 kV(对于供电电压 < 60 V的模块,为VW1级)和5 kV(对于供电电压 ≥ 60 V的模块,为VW3级)的脉冲耐受电压可确保不间断运行。750 XTR系列的最优化EMC特性可防止负面干扰发射,因此,它甚至可以安装在高灵敏度的第三方系统附近。系统可承受高达5g的振动,及25g的连续冲击。鉴于其在耐机械应力方面表现出的强大性能,它甚至可用在海上风力发电站的短舱或隧道掘进机中,此类应用环境中系统需承受巨大的振动。WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR可在海拔最高为5000 m的区域运行,甚至可适用于空气稀薄、海拔极高的山顶。

produkte-io-system750_2000x1125px.jpg

适于传统控制柜:WAGO 750 XTR系列。

节省计划员和项目工程师的时间和工作量

在此类环境条件下,传统自动化系统必须安装空调系统或单独采取保护措施。这就要求更多的安装时间和更多的安装工作,导致成本增加,在会出现EMC的地方,还要求采用专用控制柜。而WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR可省去此类应用。系统的工作温度介于−40°C与 +70°C之间,适合安装在传统控制柜或配电箱中。也可无需辅助空调系统以及独立的振动吸收和EMC保护措施。由此节省了工程、组件和安装成本。在此类应用中,计划员和项目工程师如果使用750 XTR系列取代传统的自动化系统,将大幅降低成本。

作者:Manfred Kühme | WAGO

推荐阅读

有关过程工业解决方案的更多信息

无论是模块化过程自动化、防爆保护、网络安全或过程工业4.0-WAGO可为行业面临的多种挑战提供解决方案。

过程4.0

智能价值链

数字化变革及流程优化:WAGO是您项目开发和实施的可靠合作伙伴。

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
模块化过程自动化

DIMA - 大势所趋

模块化系统概念是应对市场需求不断变换的解决方案。WAGO可为您提供专业的支持。

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

推荐阅读

WAGO在其他行业的应用

WAGO的自动化和电气连接技术并不仅仅应用在过程工程领域。了解WAGO在其他行业的应用。

正在应用到未来船舶行业

现代推进技术、网络子系统 - 自动化和数字化已然成为船舶行业标配。
brancheneinstiege_marine_2000x1125.jpg

一个正在转型期的产业

现代自动化和数字化技术造就了通信式智能网络。
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg