将防爆保护应用于自动化技术 在防爆区域中使用WAGO-I/O-SYSTEM 750和750 XTR,使机器和系统在易爆环境中更高效、安全地运行,通过将Ex防爆组件应用到自动化领域,防爆和非防爆区域实现合并,从而实现安全、可靠和经济高效的目标。WAGO-I/O-SYSTEM 750和750 XTR系列模块适用于防爆与非防爆领域。在防爆2/22区使用时,WAGO-I/O-SYSTEM 可以安全、简单、经济的方式连接0/20区和1/21区的传感器及执行器。"蓝色"防爆I/O模块为此应运而生。上述模块建立了本质安全区,可集成在一个标准现场总线节点中,具备先进现场总线技术的全部优势。 优势一览 经认证,适于应用在2/22区,可轻松采集从现场到0/20区的本安信号 通过ATEX, IECEx, NSI/ISA, INMETRO等多种认证,适于全球应用。 具有安全功能的本安型输入 额定值达到SIL 3, Cat. 4/PL e PROFIsafe标准
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR 他人望而却步,我们勇攀高峰——在0/20危险区域仍能够可靠、经济地运行! WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 适用于所有应用的分布式外围设备:万可的远程I/O系统拥有500多个I/O模块、可编程控制器和现场总线适配器,可为每个现场总线提供用户所需的所有自动化功能。
防爆保护领域的连接技术 对于潜在防爆领域的安全电气连接,万可提供适于带有燃气或灰尘环境或采矿环境等严苛环境应用的产品。从控制柜应用到设备连接,再到适于电气安装的接线端子,万可产品均可满足相应规范要求,并通过免维护和抗振动的连接技术降低运行成本。
TOPJOB® S轨装式接线端子 通过Ex e I/II认证的免维护轨装式接线端子 X-COM®S-SYSTEM 具有“nA”保护类型,专为危险区域应用而设计 PCB接线端子 可靠连接危险区域的印刷电路板 221系列紧凑型防爆导线连接器 适于防爆应用的221系列紧凑型导线连接器
通过Ex认证的模拟信号转换模块、继电器与电源产品 当安装空间有限时:我们的继电器模块与模拟量信号转换模块不仅满足设备类型3G/D, 并且模块款第仅6mm——适于改造安装项目。可通过DIP开关轻松配置,并通过直插型笼式弹簧连接技术确保抗振动性能。万可还提供用于危险区域应用的电源产品:具有三种型号的Eco系列电源,输出电压为24 VDC,输出电流最大为5 A,适用于危险区域应用。凭借ATEX和IEC Ex认证,该系列电源可轻松应用于2区危险区域。 优势一览