“助力智能燃气网络转型”
WAGO能源专家Daniel Wiese对形势好转前能源转型过程的燃气行业提出了见解,并认为现在亟待有一些灵活而又稳固的解决方案来满足Ex区域的需求。
WAGO能源专家Daniel Wiese对形势好转前能源转型过程的燃气行业提出了见解,并认为现在亟待有一些灵活而又稳固的解决方案来满足Ex区域的需求。
WAGO智能网络技术已在不同能源领域获得成熟应用;但是,公司最近才开辟具有巨大市场潜力的天然气市场。您为什么决定这么做?
供应商之间的竞争变得日益严峻。燃气网络也是如此,可靠性和安全供应是非常重要的因素。大多数情况下,该网络中安装着30年前的技术。此技术已经停止使用,通常不支持IEC 60870或Profibus等标准协议,且无法进行网络管理的互联网连接。为了弥补这方面的缺陷,供应商现在大举投资燃气网络自动化。
所谓的电力和燃气行业合作的重要性正在增长?WAGO在应对此全新业务领域中做了哪些准备?
能量转换仅适用于储能系统。德国的燃气网络可提供巨大的供电能力。与此同时,将电能或生物气转换为天然气的技术正在不断提高效率。现如今,WAGO可为上述系统制造商提供能源供应。为了进一步扩大这个新业务领域和获取额外的专业技能,我们与客户保持着密切的联系。如果出现我们从未遇到过的挑战,我们会立即开展检查。我们想助力智能电网转型,即智能燃气网络。
WAGO-I/O-SYSTEM构成他们的自动化解决方案的基础,越来越频繁地安装在燃气压力控制站。这其中的挑战在哪里?
客户将信号列表和安装的组件摆在我们面前。我们也收到了Ex防爆区平面图。他们表达了希望我们帮他规划一个无缝自动化解决方案的意愿。一旦我们相应的部门实现了他们的愿望,我们会向客户提供一个试验站,与WAGO解决方案一起投入运行。
WAGO-I/O-SYSTEM为燃气控制系统提供哪些优势?
我们的系统拥有高度灵活性和可直接应用于Ex防爆2区的特性。此外,还可在蓝色I/O模块上直接布设来自危险环境的本安信号、集成式IEC-60870远动接口、PLC功能和网页服务器等一系列辅助功能。进而我们可提供能够自动控制和耦合站点的系统。无与伦比的成本优势,节省Ex隔离栅成本的同时分开布设控制系统。
智能网络技术在燃气行业中还有哪些其他应用区域?
我们今年在汉诺威工业博览会上展出了适于极端环境应用的全新蓝色模块。例如,它们的工作范围从-40°C到+70°C,可耐受一定程度的凝露。这为无供暖和其他便利设施的隔离区域开辟了新的应用可能性。因此,我们也试探那些目前还无法测量、控制或调节的区域,而它们很快就会需要这些能力。
您认为燃气行业在不久的将来会为您的公司带来哪些挑战?
客户越来越趋向于要求我们提供完整的解决方案。几年来为电力和热力行业开发的多用途解决方案不能直接适用于气体介质。对于我们,这意味着在为Ex区计划系统配电箱和复杂软件控制时要积累专业经验和知识。我们积极应对这些挑战的原因在于我们想成为能够胜任的合作伙伴。
采访:编辑,gwf Gas + Energie
图: WAGO