能源自给自足的幼儿园
出于需要,Heiligkreuz幼儿园(前身为1932年设立的天主教基金会)在2017年进行了一次翻新改造。然而,由于扩建,最大72千瓦的电力连接已远远不能满足需求,所以还必须对电力供应系统进行重新设计。包括厨房、电梯以及分布式热水供应系统在内的现代化设备明显需要更多电能。
例如,已安装的直流式热水器便具有相当高的加热能力。另外,由于安装于靠近水龙头的位置并在水流流动期间进行加热,它还具有严格卫生要求。这也确保了温度调节的精确性并防止了军团杆菌的滋生。
然而,能耗的间歇性加倍要求具有比当前电力输出更高的功率。直观选择便是对网络连接容量进行扩展。为此,网络运营商必须从公共网络建立新的分支点并铺设更多的地下电缆。当然,还需额外配备一个变电站。
施工经理决定摒弃传统解决方案, 转而采用近几年刚被提出并广泛应用的前瞻性解决方案:依靠分布式可再生能源系统满足自身峰值负荷期间的用电需求。
光伏系统和能源存储系统控制——万可为您提供专业支持:
PFC200远动控制器可处理所有组件之间复杂的信息交换。
通过RS-485板载接口连接位于电网点的能量表。
通过VPN加密功能最大程度地确保网络安全。