对每个网络站进行控制
RheinEnergie会定期对本地网络站(LNS)进行现代化改造,将原有技术替换为新技术,这是他们与网络运营商Rheinisch NETZGesellschaft(RNG)的合同内容的一部分。现在这涉及到更多内容:不仅仅是现代化改造,配电网络还应变得更加智能。“我们的供电区非常庞大。举例来说,如果林德拉尔供电区在交通高峰期出现了故障并且需要维修团队维修,那么他们要花费很长时间才能抵达现场。”Maitz在介绍智能升级的背景时表示。之后维修团队必须在现场查明问题。如果控制中心可以将出现故障的范围缩小到某个LNS,那么就可以更快地解决问题。
万可为您带来的优势:
- 万可750 XTR控制器坚固耐用、可灵活扩展
- 可使用不同的通信协议对通道进行处理,每个控制面板最多可处理16个通道
- 轻松连接控制器和远动系统