通过万可最大限度符合安全要求
根据IEC 62443-4-1认证的开发流程
在许多领域,信息技术安全和网络安全正发挥着越来越重要的作用。关键基础设施尤其如此,如果出现故障,将导致持续的供应瓶颈或严重扰乱公共安全。例如,能源、水、废水和运输基础设施行业的系统,以及金融部门和食品供应链。除了实际的设备和系统外,还需要考虑物流中心和冷库等建筑物。
目前需要在实业公司中迅速引入合适的安全技术和标准,例如IEC 62443标准。为此,万可以西门子的经验为依托,这也是其聘请西门子艾闻达咨询作为合作伙伴的原因。
如图所示,万可的项目经理Bernd Eickhoff和安全技术经理Christopher Tebbe博士对认证感到满意。(从左至右)
优势一览:
- 根据IEC 62443-4-1认证的开发流程
- 对于硬件和软件
- 万可产品实现了“设计安全”