[{"term":"使用须知","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"楼宇","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/products","name":"产品","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/lonworks","name":"LonWorks®","linkClass":"active","categoryCode":null}]
主题 2020年9月15日

采用LonWorks®轻松实现自动化

LonWorks®是用于楼宇自动化的开放式互操作系统,具有灵活的拓扑结构和跨系统功能。

LonWorks®简介:

  • 楼宇自动化的开放式系统
  • 灵活的拓扑结构和跨系统功能
  • 标准化通信
  • 使用基于LNS的网络管理工具简化启动工作
  • 使用各种传输介质,例如双绞线、电源系统、光纤或IP。

LON®简介

LON®代表“本地操作网络”,是主要用于楼宇自动化领域的现场总线标准。LonWorks®是符合ISO/IEC 14908的标准化技术,其适用于所有市场参与者。传感器、执行器和控制器之间是有区别的。数据交换由事件驱动。由于其复杂性高,LonWorks®适用于楼宇自动化等众多应用(例如门禁控制、HVAC系统、火警、照明或电梯控制)。

logo_lonworks_2000x1125.jpg

LonWorks®在楼宇自动化中的应用

LonWorks®是一种分布式自动化系统,其中设备(节点)使用LonTalk®协议通过总线进行通信。通信协议可以以任何硬件结构和开放标准实现,允许来自不同制造商的LonWorks®产品相互通信。

各个节点可实现单独的智能化,并且可彼此独立地执行各种程序,同时向其他区域的设备提供信息。它是一个灵活、功能多样的的整体系统,几乎适用于各种复杂程度的网络配置, 主要应用于楼宇自动化领域。在集成系统中,所有任务都由互操作设备处理,而没有技术差距。

LON®模块的优势:

  • 可配置的、兼容于LonMark®的网络接口(249个网络变量),实现灵活应用

  • 紧凑型模块宽度仅为12 mm,节省安装空间

  • 免费编程及各种WAGO-I/O-SYSTEM 750接口为应用提供了极大的灵活性
  • 易于配置和简化的工程流程有助于节省时间

WAGO和LonWorks®

WAGO LON®模块可通过LonWorks®快速轻松地连接至750系列控制器和I/O模块。可自由配置的网络接口可以管理多达249个变量。WAGO 753-648 LON®模块能独立地将LonWorks®现场侧设备与WAGO 750 I/O-SYSTEM相连。高度灵活性体现在它可提供与各种总线协议(例如BACnet IP、KNX IP、DALI或SMI)相连的接口。此外,I/O模块的紧凑型外壳仅为12 mm ,大大节省了空间。

lonworks_systemgrafik_b170925_01_2000x1125.jpg

LonWorks®系统图形

WAGO LonWorks®产品

LON® I/O模块(753-648)

WAGO LON® I/O模块可通过LonWorks®快速轻松地与750系列控制器和I/O模块相连。可自由配置的网络接口可以管理多达249个变量。

WAGO 753-648LON®模块可独立地将LonWorks®现场设备与WAGO-I/O-SYSTEM 750相连。高度灵活性体现在它可提供与各种总线协议(例如BACnet IP、KNX IP、DALI或SMI)相连的接口。通过与32位控制器及WAGO-I/O-SYSTEM的其他模块配合使用,LON模块就可构建各种不同的LonWorks®设备。此外,该模块的紧凑型外壳仅为12毫米,可节省大量空间。可自由配置的网络接口可以管理多达249个变量 - 提高灵活性和效率!

优点:

  • 可配置的、兼容于LonMark®的网络接口(249个网络变量),实现灵活应用
  • 紧凑外形,模块宽度仅为12 mm,可节省安装空间
  • 免费编程及各种WAGO-I/O-SYSTEM 750接口为应用提供了极大的灵活性
  • 易于配置和简化的工程流程有助于节省时间
lonworks_p_ur_0753_0648_000_xx_2000x2000.jpg

WAGO LON®配置器

LON®配置器为WAGO-I/O-PRO编程和可视化软件的一部分,可快速轻松编程和调试I/O模块。配置器可直接从控制器配置启动。WAGO 753-648 LON® FTT I/O模块与LonWorks®网络之间的接口可进行定义。在WAGO I/O项目中自动创建用于操作和代表LonWorks®网络的IEC-61131-3程序块。此外,LON®配置器还生成“外部接口文件”(XIF),保证网络接口在任何LonWorks®网络管理工具中的无缝集成。

优点:

  • 简单和无缝的工程流程和启动工作流程
  • 为可自由编程的应用定义LonWorks®接口时具有高度灵活性
  • 通过LonWorks®兼容对象和配置文件与其他制造商的LonMark®产品相互操作
  • 下载WAGO LON®配置器:配置器是WAGO-I/O-PRO的一个组件。
lonworks_screen_steuerungskonfigurator_2000x2000.jpg
联系万可

其他服务:

发现更多

楼宇自动化相关产品

自动化控制技术

测量、控制、管理:WAGO自动化技术和相关软件均具有前瞻性,有助于节省时间。

katalogeinstieg_automatisierung_2000x1500.jpg