WINSTA®接插式连接器在AGV中的应用

某物流供应商为烟草行业和非烟草行业提供的AGV系统主要用于物流分拣系统,其AGV车的配电连接采用了接线简便的万可WINSTA®系列产品。

选择万可的理由:

  • 安全可靠
  • 轻松进行分线
  • 防插错、防触电保护
  • 可带电插拔
  • 防火等级V0
物流12.jpg

万可继电器产品在知名品牌智能穿梭车中的应用

国内某高端物流设备生产商专注于自动机器人平台、工业机器人以及智能穿梭车的研发设计与生产,其自主研发的智能穿梭车产品被广泛应用于各行业的物流存储系统以及边线物流中。

选择万可的理由:

  • 仅有6mm宽度的薄片型继电器和5.2mm宽度的端子,满足客户对于产品尺寸的要求。
  • 所有接线单元均为弹簧设计,具有良好的抗振动性能。

物流13.jpg

AGV解决方案

AGV作为自动搬运设备能够应用于各个行业,需求也多种多样。

万可自动化与电气连接产品外形紧凑、可靠、布线简便、灵活性强,可助力AGV设备准确、高效的穿梭于智能化仓库中,从而提升生产效率,降低人力成本。

物流6.png

输送/分拣系统解决方案

随着更高速、更大型化、更精准化的发展,势必对物流设备自身要求会越来越高,其中电气控制系统成为物流行业发展的核心,万可凭借久经考验的创新技术以及丰富的产品种类为您带来可靠的智能化解决方案。

输送/分拣系统的特点:

  • 分拣误差率低
  • 分拣基本实现无人化
  • 高速分拣
  • 大型化输送系统

物流3.png

码垛机/堆垛机解决方案

码垛机器人,是机械与计算机程序有机结合的产物,在码垛行业有着相当广泛的应用。码垛机器人大大节省了劳动力,降低人工成本。此外,码垛机器人运作灵活精准、快速高效、稳定可靠。

Pro 2开关稳压电源有效提升系统运行时间

  • 参数化:可通过前面板接口轻松设置电源以满足应用要求
  • 通过现场总线系统实现连续通信:可选配的现场总线通信模块允许通过标准化协议(如IO-Link)进行可靠通信

物流9.png

立库/提升机解决方案

自动化智能立体库也叫智能立体仓储,是利用自动化存储设备同计算机管理系统的协作来实现立体仓库的高层合理化、存取自动化以及操作简便化。

万可自动化控制产品拥有500余种不同类型的模块,具有极大的通用性和灵活性,因此可满足立库/提升机应用对速度、可靠性以及智能化的需求。

物流7.png

万可产品在仓储物流行业的应用

仓储物流是现代物流的重要组成部分,在物流系统中起着至关重要的作用。高效合理的仓储物流管理可帮助企业加快物资流动的速度,降低成本,保障生产的顺利进行,并可以实现资源的有效控制和管理。

在60余载的发展历程中,万可坚持不断创新,其产品系列也愈加广泛且全面。目前,万可丰富的产品系列包括自动化控制技术产品、工业接口模块及采用笼式弹簧连接技术的轨装式接线端子等创新产品。

物流10.bmp