2000-MM-40299-website-update-GWA-Leuchtentechnikseite-gruppe-2000x2000.webp

照明相关产品

适合多种应用的理想连接

接插式连接、带有操作杆或推压键连接方式:凭借其灵活的模块化连接技术,万可提供了多种接插式连接器、PCB接线端子和SMD PCB接线端子以及端子排。在这里,您可以了解万可照明技术的所有产品。立刻了解万可产品!连接照明设备的正确之选!

优势一览:

  • 全面的产品系列
  • 紧凑型解决方案最大限度地减少了其阴影对PCB板上照明设备的影响
  • 灵活的模块化的连接技术
  • WINSTA®系列简便、高效的接插式连接器系统

LED模块解决方案

LED模块连接技术

选择WAGO的理由?

  • 组件灵活、模块化
  • 外形扁平、小巧且外壳为白色,可极大程度地减少其阴影对PCB板上照明设备的影响
  • 组件优质、耐用

空间紧凑型模块化连接系统可轻松连接到现有安装中。无论是圆形、线性或是条形模块,WAGO便捷的连接方案总能为您提供可靠质量。

lighting_led_leuchtentechnik_anschlusstechnik-auf-platine_2000x2000.jpg

LED驱动解决方案

适于LED驱动器的连接技术

选择WAGO的理由?

  • 广泛的产品范围,适合多种应用
  • 自动化布线解决方案
  • 紧凑型解决方案,根据需要进行防插错处理

完美的连接技术:适用于LED设备驱动和模块的大量PCB接线端子为您的多种应用提供出色解决方案。无论是室外、紧凑型或是线性驱动器——单击此处都可发现最适合您应用需求的理想解决方案。

Treiber.jpg

照明连接解决方案

照明连接

选择WAGO的理由?

  • 适于照明器具连接的简便、安全且符合标准的连接技术
  • 适于LED灯具的紧凑型接线端子和接插式连接器
  • 通过WINSTA®接插式连接系统实现简单、安全、无误的照明连接
  • 通过操作杆或推压键进行直观的操作,可在世界任何地方进行照明连接

无论是灯具内部还是外部的电源连接,无论是街道照明还是室内技术照明,在每一种应用中都离不开万可高质量的连接技术。

Leuchtenanschluss.jpg

万可221系列 – 更轻松、更快速、更安全

Compact Splicing Connectors for solid, stranded and fine-stranded conductors for 12-24 AWG and 10-20 AWG

出色的接插式电气连接–WINSTA®

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

全球通用:现场布线用接线端子

buehne_netzanschlussklemmen_2000x2000.jpg

您定会对我们的产品一见倾心

为您的LED连接提供丰富的连接产品

其他服务:

发现更多

面向未来的主题与解决方案

万可照明管理方案

万可照明管理是帮助在大型空间(例如生产区域或仓库)内实现灯光控制的精致解决方案。通过将预定义硬件和简单易用软件有机结合,万可照明管理系统不仅可帮助设计和调试新的照明系统,而且还可带来很多运行方面的优势。

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

理想的照明安装与自动化解决方案

成本和能效在照明管理中至关重要。万可解决方案为您的项目规划提供长期的支持,助您实现目标。

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x2000.jpg