[{"term":"使用须知","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"楼宇","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

万可IoT控制盒

2023年1月30日

适于工业4.0的即用型解决方案

万可IoT控制盒是连接新系统和现有系统的理想解决方案。

借助万可IoT控制盒,可轻松将机器和系统集成到“物联网”。完整的系统可立即使用,提供从信号采集到云连接的数字化所需的所有功能。该IoT控制盒即插即用,无需硬件配置。只需进行一些参数设置就可以将采集的数据传输到所需的物联网应用。硬件包含一个控制器和通信接口、模拟量和数字量输入输出模块、一个3相电力测量模块和一个24V电源。

根据不同的应用,后续还可增加其他I/O模块,以满足特定应用需求。其他功能扩展包括连接各种现场总线和控制协议的协议网关,或使用PLC功能和/或Linux®下的应用程序(包括Docker)进行评估和预处理数据。

优势:

  • 随时可用
  • 硬件/软件可扩展,且可根据客户需求进行调整
  • 通过以太网、WLAN或移动网络实现灵活连接

可靠、灵活、安全

连接机器、系统和楼宇

未来公司最重要的一点是:完全网络化。未连接到IT系统的任何事物迟早必须连接,尤其是生产系统。很多公司还没有为此做好准备,他们的机器和系统本身无法传输数据。这正是万可IoT控制盒的用武之地。

IoT控制盒是完全现成的解决方案,可以追溯对接现有机器,无需中断生产过程。由于开放的自动化技术,IoT控制盒具有通用性,非常适合记录电流、电压、生产周期和系统状态等信息。

有多种方式连接到公司的IT基础设施:以太网或WLAN连接,或通过移动通信网络进行完全不受位置限制的访问。通过分隔IT网络和OT网络,以及直接内置于PFC控制器中的TLS加密和VPN总线通信等进一步措施,满足安全需求。

访谈

{"container":false,"catalogVersion":"cn-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":7,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA5TUoxIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY24td2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_00009MJ1","quote":"我们已实现生产数字化,现在也与客户分享我们的经验。有了我们的万可IOT控制盒,您也可以利用工业4.0的优势。","modifiedtime":"2025-06-09T23:35:16+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"MM-4691_TR_Variabler_Periphery_WAGO253_2000x2000","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/MM-4691-TR-Variabler-Periphery-WAGO253-2000x2000-2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTE5MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzRZaTlvTnpFdk1UQTBNekkwTVRVMU5qTTRNRFl1YW5Cbnw5Y2QwYWMzMDMyMWJjYjhkMzhkMjBlN2RkZmU4NDlhN2RjMDIwOTEyMmU1Mzk1Yjc3ZTc4MjdlMjI2MTU2MzBm","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/MM-4691-TR-Variabler-Periphery-WAGO253-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3lNUzlvTXpRdk1UQTBNamswTWpjMU1UVTBNakl1YW5CbnwwNTc1NzI2Y2U5MDUzMGVjOTZiMWVhNjMyNDg4Mzc3MzQyMjNkNzg4ZGZlMmJiMjc3MjU4NjJhYWNkNjliMzFi","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/MM-4691-TR-Variabler-Periphery-WAGO253-2000x2000-1280?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk3NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGlaQzlvWkRrdk1UQTBNekkwTVRVd01EWTNOVEF1YW5Cbnw1OTY4YjU1YWViZjEwZWJjOTljNzViODI0OTEyNjM1MjQ5M2NlNTY0YjEwYmMzNzZjYjYwNWZiMmU4Njg3NjNm","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/MM-4691-TR-Variabler-Periphery-WAGO253-2000x2000-1024?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTI2Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzFZaTlvTVRNdk1UQTBNekkwTVRVeU16WXhNall1YW5CbnwxMjc1MWM2NDIwODNkNDFmNWM0YzFjNjc3YWVkNjI0M2Q0ZGE5ZWZjZGQ1NTMwMTc1OWQ4Y2Q3MTY0ZThjYjg4","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/MM-4691-TR-Variabler-Periphery-WAGO253-2000x2000-768?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjgyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJoaVpTOW9PVE12TVRBME16STBNVFV6T1RrNU5qWXVhbkJufDMzZWYyYThhNmFiNDkwNjdmZTBmZmIzMjYyMjRmYTlmZDY1YjlmMWU2YWRlMzljOGUyZDE5OGNhOGYyNmYwOGU","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/MM-4691-TR-Variabler-Periphery-WAGO253-2000x2000-480?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTg2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnM1ppOW9NamN2TVRBME16STBNVFUyT1RRNE56Z3VhbkJufGYzZWJlN2I1MWIxOTg3MmY4YmFiOTJkMDdjNDMxODEwYjM5NzVhYmFhOWIwZTk0ZjJjYTZmMDI4MTMxNDRhNWI","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/MM-4691-TR-Variabler-Periphery-WAGO253-2000x2000-200?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTE1fGltYWdlL2pwZWd8YVcxaFoyVnpMMmc1WWk5b1pHTXZNVEEwTXpJME1UWXhOVE0yTXpBdWFuQm58N2ExMGI4ZDk1YTU4MGUyNWJiZDVkZjQ1ZDVlODBkMGU1ODVkZGVjZDlmMDczZTJkZWVjNTE5NDcyYmEwN2FmZQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1749512116484,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Jürgen Pfeifer | 业务发展| 物联网和云合作伙伴经理</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwNU03OCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNuLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"quote_juergen pfeifer","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2023-01-30T03:13:08+0000","actions":[],"contentVersion":7,"parents":[]}

万可云

万可云可集中采集和分析来自不同机器和系统的数据。此外,用户还可对所有万可控制器的数据和应用程序进行管理和监控。通过简单易用的功能,万可云的设计让人们无需丰富的IT经验也可使用。

查找万可IoT合作伙伴

受益于更敏捷的服务、更全面的咨询服务和经验丰富的联系人。

MM-6910_Customer_Care_MG_4230_2000x1125_.jpg

万可产品系列

面向未来

云技术

轻松安全地将自动化现实世界连接到IoT数字化世界。

Loesungen_Cloud_2000x1500.jpg

开放,实现无缝连接

我们遵循独立于制造商的标准,以适应开发人员的个性化需求。

万可联系人

其他服务: