4通道和8通道电子断路器
支持IO-Link的两种新型电子断路器:WAGO 4通道和8通道EPSITRON®模块可在紧凑空间内提供高度安全性。
EPSITRON® 电子断路器是WAGO 787系列电源系统中的一款产品,可为24 VDC应用提供可靠、精确防护。WAGO ECB产品系列中最新推出的新型4通道和8通道型号具有IO-Link功能,可实现快速,可靠通信。
通过标准IO-Link现场总线连接解决以下方面问题:
便捷的状态监测
远程参数设置-易于实现参数化
轻松将电子断路器集成到上级控制系统