馈入时的直接能量测量:带电压测试头的电流互感器
带电压测试头(855 - 501/150 - 000)的电流互感器现在也可用于WAGO的285 - 150大电流普通接线端子,从而让狭小空间的电力测量变得简单。
在控制柜的馈电处对电能消耗值的直接测量从未如此简单:WAGO用于50 mm2 (1/0 AWG) 导体横截面的285-150大电流普通接线端子现在可通过带电压测试头的新型电流互感器进行改造。
电流和电压测试头:宽度仅20 mm
精度等级:0.5
熔断保护电压路径,用于保护后续电路中的测量设备
互感器短路和中性点跨接器无需额外的接线端子组件
简单安装 - 只需将测试头插入跨接器插孔