接地电阻信号模块
随着新型接地电阻信号模块的推出,在接地运行模式下,万可不仅能够提供0 V接地检测,还可以自动检测接地与+24 V或0 V电源电压之间的非可调、不平衡绝缘电阻以下的电阻值。
属性
清除信号显示
清除信号显示
当相关值低于指定极限时,通过LED和干接点发出信号。
操作模式选择
操作模式选择
通过S1滑动开关在接地和不接地操作之间切换
便捷连接技术
便捷连接技术
通过直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)和推压键轻松连接各种类型的导线
自动评估
自动评估
在接地控制电路(每10秒)和不接地控制电路(每秒)中检查+24 V/0 V接线端子和接地之间的绝缘电阻
从保护接地可断开式接线端子升级到接地电阻信号模块
无论何时使用保护接地可断开式接线端子,都可以轻松对接地电阻信号模块进行升级改造,以实现全自动监测。
两个24 VDC电源只需要一个接地电阻信号模块
即使并联两个或多个电源,一个接地电阻信号模块也足以监测接地故障。