用户友好型配置方式:JUMPFLEX®系列模拟信号转换模块
JUMPFLEX® 857系列模块外盒宽度仅为6 mm,为信号转换树立了新标准:该模拟信号转换模块具有众多技术亮点且采用相同外形设计,可在全系列JUMPFLEX®产品上灵活使用梳状跨接器。凭借新型JUMPFLEX®模拟信号转换模块,WAGO进一步丰富了JUMPFLEX®系列的产品种类,为客户提供一站式的最佳解决方案。
JUMPFLEX® 857系列模块外盒宽度仅为6 mm,为信号转换树立了新标准:该模拟信号转换模块具有众多技术亮点且采用相同外形设计,可在全系列JUMPFLEX®产品上灵活使用梳状跨接器。凭借新型JUMPFLEX®模拟信号转换模块,WAGO进一步丰富了JUMPFLEX®系列的产品种类,为客户提供一站式的最佳解决方案。
新款紧凑型857系列JUMPFLEX®模拟信号转换模块兼具操作便捷及配置轻松两大优势,可通过DIP开关或接口配置软件进行配置。该模块的输入/输出/供电回路间可承受3 kV的测试电压,实现可靠电气隔离,工作环境温度为-40至+ 70 ℃。此外,可通过WMB和TOPJOB® S标记条轻松进行标记,以清晰识别和标记所有控制柜组件。
双通道电流输出模块,857-424
回路供电RTD温度变换模块,857-815
产品概览