万可自动化系统为饮用水处理系统保驾护航
如今,恒定24VDC通电不再是自动化应用对电源装置的唯一要求。高效率、充足的功率和电流储备——即使在临界电网条件下——以及使用ECB保护负载电路现在都属于最先进的技术。我们不要忘记现代供电系统提供的全面通信选项,从而可以忽略系统位置和服务团队之间的距离,如下面的示例所示。
如今,恒定24VDC通电不再是自动化应用对电源装置的唯一要求。高效率、充足的功率和电流储备——即使在临界电网条件下——以及使用ECB保护负载电路现在都属于最先进的技术。我们不要忘记现代供电系统提供的全面通信选项,从而可以忽略系统位置和服务团队之间的距离,如下面的示例所示。
Günter Mösslein, Mösslein Wassertechnik的总经理
可靠的稳压电源产品
Mösslein Wassertechnik公司聘请了IDEAS GmbH公司,该公司在过去已经非常成功地实施了该系统的自动化和电气配置方案。这家电气工程公司专门从事能源数据采集和管理、热电联产厂、数据中心以及一般的饮用水和废水系统的电力供应。"我们最初的任务之一是为2×8试验段设计传感器",IDEAS总经理解释说。"我们决定采用通过IOLink 集成压力和温度传感器。从而允许既能提供完整的诊断,也能将所需的备件保持在最低水平"。Müller的团队随后将注意力转向了控制和供电系统。"不言而喻,此后首要任务是高效、可靠的电力供应。
但我们也在寻找一个能让我们安全、全面地进行远程访问的解决方案。由于COVID-19,无法提供现场技术支持"。在这种情况下就无法采用任何传统的供电方式。"我们的控制系统采用可实现云连接的万可PFC200控制器。再加上通过IOLink 模块获取的诊断数据,即使无法到达现场,我们也可获取广泛的数据信息。对于电源来说,选择一个能提供安全、全面的数据访问的解决方案至关重要",IDEAS项目经理Andreas Kröber介绍说。Müller补充道:"万可在2019年推出的Pro 2电源是恰到好处:宽输入电压范围、智能负载管理并可通过IOLink 提供重要电流和电压数据的通信模块。"
Andreas Kröber, IDEAS项目经理
Pro 2的可安装通信接口实现了云通信,不仅提供了电流和性能数据,还提供了状态信息,如是否存在短路或是否没有输出电压。电流和电压数据可随时显示。"我们不仅可以从这里读出最新的、精确的数值 - 还可以推断出运行趋势。进而允许我们能够对过载情况作出快速反应",Kröber解释说。"当系统启动后,可单独记录所有用户的负载。然后,我可以使用这些数据来显著改善任何电源故障后重新启动的电压质量。我们还可在持续运行期间远程配置Pro 2电源 - 包括过载行为和电压的无中断适应。" 通过该功能,万可电源还可被设置为一个电子断路器。在过载的情况下,跳闸后可以重新激活输出 - 包括远程访问。在发生短路的情况下,可配置的TopBoost过载响应允许可靠激活高达600%的输出电流和电子断路器。